Menu Search

Pasacables universales

En stock

Pasacables universal diseñado para proteger alambres, cables, tubos y otros elementos de forma irregular frente a los bordes afilados sin acabado de los paneles.

El pasacables ayuda a absorber el impacto y la vibración, y también tienen propiedades aislantes. El entramado o la rejilla en el diámetro del pasacables permite que se ajuste a diferentes tamaños, al tiempo que proporciona un acabado limpio.

La instalación es sencilla y rápida, con una simple presión con la punta del dedo. Sin necesidad de herramientas.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 o nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Compra
0,766 € - 0,8057 € 10 En stock
20.6 mm
27.8 mm
0,4493 € - 0,4728 € 282 En stock
12.7 mm
19.1 mm
0,2602 € - 0,2738 € 3793 En stock
25.4 mm
34.9 mm
10021675 0,2126 € - 0,2241 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
22.2 mm
0,2359 € - 0,2483 € 453 En stock
7.6 mm
12.7 mm
0,4849 € - 0,5105 € 2797 En stock
14.2 mm
22.2 mm
0,1258 € - 0,1325 € 2151 En stock
7.9 mm
12.7 mm
0,1933 € - 0,2032 € 432 En stock
12.7 mm
19.1 mm
0,2853 € - 0,2999 € Solicite el plazo de entrega aquí
27 mm
38.1 mm
1,1589 € - 1,2195 € 14903 En stock
26.9 mm
38.1 mm
1,0596 € - 1,115 € 1642 En stock
25.4 mm
34.9 mm
0,9259 € - 0,9739 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
31.8 mm
0,2351 € - 0,2476 € 4385 En stock
19.1 mm
25.4 mm
0,1682 € - 0,177 € 2074 En stock
11.1 mm
15.9 mm
10261675 0,572 € - 0,6021 € 26 En stock
25.4 mm
34.9 mm
0,4027 € - 0,4238 € 1490 En stock
11.1 mm
15.9 mm
0,1233 € - 0,1297 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
12.7 mm
0,1655 € - 0,1743 € 6505 En stock
11.1 mm
15.9 mm
0,5145 € - 0,5417 € 481 En stock
25.4 mm
34.9 mm
0,1143 € - 0,1412 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
27.8 mm
  • de 2
Casquillo de ajuste a presión Abiertos/Cerrados 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Rango de precios
0,8057 € - 0,766 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    20.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    27.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.2 mm
  • Altura general
    10.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Casquillo de ajuste a presión Universal 19.1 mm 1.6 mm 0.500 in Nylon

10021620

Rango de precios
0,4728 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
282 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    19.1 mm
  • Grosor de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.4 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Casquillo de ajuste a presión Universal 34.9 mm 3.2 mm 1.000 in Nylon

10021590

Rango de precios
0,2738 € - 0,2602 €

Niveles de existencias
3793 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    34.9 mm
  • Grosor de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    37.8 mm
  • Altura general
    11.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Universal 22.2 mm 3.2 mm 0.560 in Nylon

10021675

Rango de precios
0,2241 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    14.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
  • Altura general
    11.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Universal 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Rango de precios
0,2483 € - 0,2359 €

Niveles de existencias
453 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    7.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.2 mm
  • Altura general
    13.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Casquillo de ajuste a presión Universal 22.2 mm 1.6 mm 0.560 in Nylon

10021637

Rango de precios
0,5105 € - 0,4849 €

Niveles de existencias
2797 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    14.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Casquillo de ajuste a presión Universal 12.7 mm 1.6 mm 7.9 mm Nylon

10021583

Rango de precios
0,1325 € - 0,1258 €

Niveles de existencias
2151 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Grosor de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.2 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Casquillo de ajuste a presión Universal 19.1 mm 3.2 mm 0.500 in Nylon

10021668

Rango de precios
0,2032 € - 0,1933 €

Niveles de existencias
432 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    19.1 mm
  • Grosor de la brida
    1.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.4 mm
  • Altura general
    9.9 mm
Casquillo de ajuste a presión Universal 38.1 mm 3.2 mm 1.062 in Nylon

10021606

Rango de precios
0,2999 € - 0,2853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    27 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    38.1 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    40.9 mm
  • Altura general
    11.4 mm
Casquillo de ajuste a presión Abiertos/Cerrados 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Rango de precios
1,2195 € - 1,1589 €

Niveles de existencias
14903 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    26.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    38.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    40.1 mm
  • Altura general
    10.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Casquillo de ajuste a presión Abiertos/Cerrados 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Rango de precios
1,115 € - 1,0596 €

Niveles de existencias
1642 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    34.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    37.3 mm
  • Altura general
    10.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Casquillo de ajuste a presión Abrir 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Rango de precios
0,9739 € - 0,9259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    23.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    31.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    37.3 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Casquillo de ajuste a presión Universal 25.4 mm 3.2 mm 0.750 in Nylon

10021682

Rango de precios
0,2476 € - 0,2351 €

Niveles de existencias
4385 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    19.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    25.4 mm
  • Grosor de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27.0 mm
  • Altura general
    11.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Universal 15.9 mm 1.6 mm 0.437 in Nylon

10021613

Rango de precios
0,177 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
2074 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Grosor de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18.5 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Casquillo de ajuste a presión Universal 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Rango de precios
0,6021 € - 0,572 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    34.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    37.8 mm
  • Altura general
    14.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Casquillo de ajuste a presión Abiertos/Cerrados 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Rango de precios
0,4238 € - 0,4027 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18.2 mm
  • Altura general
    10.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Casquillo de ajuste a presión Universal 12.7 mm 3.2 mm 0.312 in Nylon

10021644

Rango de precios
0,1297 € - 0,1233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.2 mm
  • Altura general
    9.8 mm
Casquillo de ajuste a presión Universal 15.9 mm 3.2 mm 0.437 in Nylon

10021651

Rango de precios
0,1743 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
6505 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Grosor de la brida
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18.5 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Cerrado 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Rango de precios
0,5417 € - 0,5145 €

Niveles de existencias
481 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    25.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    34.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    37.8 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Casquillo de ajuste a presión Universal 27.8 mm 20.6 mm Nylon

10221433

Rango de precios
0,1412 € - 0,1143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    20.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    27.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    29.4 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm