Menu Search

Pasacables universales

En stock

Pasacables universal diseñado para proteger alambres, cables, tubos y otros elementos de forma irregular frente a los bordes afilados sin acabado de los paneles.

El pasacables ayuda a absorber el impacto y la vibración, y también tienen propiedades aislantes. El entramado o la rejilla en el diámetro del pasacables permite que se ajuste a diferentes tamaños, al tiempo que proporciona un acabado limpio.

La instalación es sencilla y rápida, con una simple presión con la punta del dedo. Sin necesidad de herramientas.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 o nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Compra
0,1059 € - 0,1307 € 26990 En stock
11.5 mm
25.4 mm
0,0954 € - 0,1177 € 6490 En stock
9.9 mm
19.1 mm
0,0528 € - 0,0652 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
15.9 mm
0,0505 € - 0,0624 € 2000 En stock
10.3 mm
15.9 mm
0,0811 € - 0,1001 € 30730 En stock
11.5 mm
22.2 mm
0,0846 € - 0,1044 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.8 mm
20.6 mm
  • de 2
Casquillo de ajuste a presión Cerrado 25.4 mm 11.5 mm Nylon

10361269

Rango de precios
0,1307 € - 0,1059 €

Niveles de existencias
26990 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    25.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Cerrado 19.1 mm 9.9 mm Nylon

10361245

Rango de precios
0,1177 € - 0,0954 €

Niveles de existencias
6490 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    19.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.8 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    9.9 mm
Casquillo de ajuste a presión Cerrado 15.9 mm 10.3 mm Nylon

10361238

Rango de precios
0,0652 € - 0,0528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    10.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18.2 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Cerrado 15.9 mm 10.3 mm Nylon

10361221

Rango de precios
0,0624 € - 0,0505 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    10.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    18.2 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
Casquillo de ajuste a presión Cerrado 22.2 mm 11.5 mm Nylon

10361252

Rango de precios
0,1001 € - 0,0811 €

Niveles de existencias
30730 En stock
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
N/A;Nylon

10221426

Rango de precios
0,1044 € - 0,0846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    27.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    20.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.6 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura general
    9.9 mm