Menu Search

Pasador de horquilla con rosca

En producción

Los Pasadores de horquilla con rosca son un tipo especializado de sujetador utilizado en conjuntos mecánicos y que proporciona una conexión segura pero desmontable entre componentes.

A diferencia de los pasadores de horquilla estándar, que se mantienen unidos por un orificio y un pasador de chaveta, un pasador de horquilla roscado tiene una rosca externa en uno o ambos extremos, y esto permite la fijación con una tuerca u otro mecanismo de fijación.

El diseño roscado mejora una instalación más permanente y evita desacoplamientos involuntarios. Esto hace que estos pines sean ideales para aplicaciones que requieren mayor seguridad y estabilidad.

  • De uso común en sectores como la automoción, la agricultura y la maquinaria pesada.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRR3428

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 w1 h1 js14 l2 d3 h13 d1 tol. h11 l1 Compra
3,9334 € - 5,6177 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
24.0
2,1875 € - 3,1221 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
25.0
5,2788 € - 7,5382 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
35.0
7,5998 € - 10,8554 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
40.0
5,2788 € - 7,5382 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
30.0
1,4789 € - 2,1156 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
20.0
2,3313 € - 3,3275 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
30.0
5,8334 € - 8,329 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
32.0
1,6535 € - 2,3621 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
30.0
5,2788 € - 7,5382 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
27.0
3,9334 € - 5,6177 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
30.0
6,5112 € - 9,2944 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
45.0
1,5508 € - 2,2183 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
25.0
4,488 € - 6,4085 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
40.0
5,5047 € - 7,8668 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
40.0
4,2107 € - 6,0182 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
35.0
2,4853 € - 3,5534 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
35.0
5,8334 € - 8,329 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
35.0
2,0232 € - 2,8961 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
20.0
1,4275 € - 2,0437 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
16.0
Pasador de horquilla con rosca M10 12.0 24.0 Acero inoxidable 303

20760267

Rango de precios
5,6177 € - 3,9334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    24.0
Pasador de horquilla con rosca M8 10.0 25.0 Acero inoxidable 303

20760236

Rango de precios
3,1221 € - 2,1875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    25.0
Pasador de horquilla con rosca M12 14.0 35.0 Acero inoxidable 303

20760328

Rango de precios
7,5382 € - 5,2788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Pasador de horquilla con rosca M12 16.0 40.0 Acero inoxidable 303

20760366

Rango de precios
10,8554 € - 7,5998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    40.0
Pasador de horquilla con rosca M12 14.0 30.0 Acero inoxidable 303

20760311

Rango de precios
7,5382 € - 5,2788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Pasador de horquilla con rosca M6 8.0 20.0 Acero inoxidable 303

20760199

Rango de precios
2,1156 € - 1,4789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    20.0
Pasador de horquilla con rosca M8 10.0 30.0 Acero inoxidable 303

20760243

Rango de precios
3,3275 € - 2,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Pasador de horquilla con rosca M12 16.0 32.0 Acero inoxidable 303

20760342

Rango de precios
8,329 € - 5,8334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    32.0
Pasador de horquilla con rosca M6 8.0 30.0 Acero inoxidable 303

20760212

Rango de precios
2,3621 € - 1,6535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    30.0
Pasador de horquilla con rosca M12 14.0 27.0 Acero inoxidable 303

20760304

Rango de precios
7,5382 € - 5,2788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    27.0
Pasador de horquilla con rosca M10 12.0 30.0 Acero inoxidable 303

20760274

Rango de precios
5,6177 € - 3,9334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Pasador de horquilla con rosca M12 16.0 45.0 Acero inoxidable 303

20760373

Rango de precios
9,2944 € - 6,5112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    45.0
Pasador de horquilla con rosca M6 8.0 25.0 Acero inoxidable 303

20760205

Rango de precios
2,2183 € - 1,5508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    25.0
Pasador de horquilla con rosca M10 12.0 40.0 Acero inoxidable 303

20760298

Rango de precios
6,4085 € - 4,488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Pasador de horquilla con rosca M12 14.0 40.0 Acero inoxidable 303

20760335

Rango de precios
7,8668 € - 5,5047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Pasador de horquilla con rosca M10 12.0 35.0 Acero inoxidable 303

20760281

Rango de precios
6,0182 € - 4,2107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Pasador de horquilla con rosca M8 10.0 35.0 Acero inoxidable 303

20760250

Rango de precios
3,5534 € - 2,4853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Pasador de horquilla con rosca M12 16.0 35.0 Acero inoxidable 303

20760359

Rango de precios
8,329 € - 5,8334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    35.0
Pasador de horquilla con rosca M8 10.0 20.0 Acero inoxidable 303

20760229

Rango de precios
2,8961 € - 2,0232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    20.0
Pasador de horquilla con rosca M6 8.0 16.0 Acero inoxidable 303

20760182

Rango de precios
2,0437 € - 1,4275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    16.0