20760564
20760564
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 25,06 € |
10 - 19 | 22,55 € |
20 - 49 | 21,30 € |
50 + | 20,05 € |
d1 | 5.0 |
---|---|
l1 | 40.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | 11.8 |
l2 | 6.0 |
l3 | 31.6 |
l4 | 21.9 |
l5 | 43.8 |
Location hole dia. tol. H11 | 5.0 |
Shearing resistance kN | 14.0 |
Peso g | 23.0 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar