20760663
20760663
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 28,32 € |
10 - 19 | 25,49 € |
20 - 49 | 24,07 € |
50 + | 22,66 € |
d1 | 8.0 |
---|---|
l1 | 60.0 |
d2 | 9.5 |
d3 | 14.7 |
l2 | 8.2 |
l3 | 35.8 |
l4 | 24.4 |
l5 | 49.7 |
Location hole dia. tol. H11 | 8.0 |
Shearing resistance kN | 38.0 |
Peso g | 52.0 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar