Menu Search

Pasadores de chaveta con horquilla

En stock

Los pasadores de chaveta con horquilla son clips en forma de R de alambre de metal endurecido que se utilizan habitualmente para sujetar el extremo de los ejes redondos en aplicaciones como los ejes.

Código De La Serie: SRK0069

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Longitud utilizable Compra
210 En stock
4.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
10243671 Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
5 En stock
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
10243718 Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
10243633 Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
  • de 2
Pasador de chaveta con muelle 4.0 mm 74.0 mm Acero

10243732


Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    4.0 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 2.0 mm 57.0 mm Acero inoxidable

10243589


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    2.0 mm
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 4.0 mm 94.0 mm Acero inoxidable

10243619


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    4.0 mm
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 6.0 mm 142 mm Acero

10243763


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 3.0 mm 73.0 mm Acero

10243701


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    3.0 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7318190090
Pasador de chaveta con muelle 1.5 mm 45.0 mm Acero

10243671


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    1.5 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 5.0 mm 102 mm Acero inoxidable

10243640


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 2.0 mm 56.0 mm Acero inoxidable

10243572


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    2.0 mm
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 3.0 mm 73.0 mm Acero inoxidable

10243596


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    3.0 mm
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7318190090
Pasador de chaveta con muelle 4.0 mm 74.0 mm Acero inoxidable

10243626


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    4.0 mm
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7318190090
Pasador de chaveta con muelle 6.0 mm 126 mm Acero inoxidable

10243664


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 5.0 mm 110 mm Acero

10243749


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 1.5 mm 45.0 mm Acero inoxidable

10243565


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    1.5 mm
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 3.0 mm 72.0 mm Acero

10243718


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    3.0 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7318190090
Pasador de chaveta con muelle 2.0 mm 56.0 mm Acero

10243688


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    2.0 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 5.0 mm 110 mm Acero inoxidable

10243633


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 2.0 mm 57.0 mm Acero

10243695


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    2.0 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 7.0 mm 152 mm Acero

10243787


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    7.0 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 5.0 mm 102 mm Acero

10243756


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090
Pasador de chaveta con muelle 4.0 mm 94.0 mm Acero

10243725


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pasador
    4.0 mm
  • Finalizar
    Acero
  • Forma del pasador
    Pasador de chaveta con horquilla
  • Código de material
    7320909090