Los pasamuros de bola lineal cerrados Superbola se utilizan en aplicaciones exigentes y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales. Proporcionan autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas y permitir ligeros desajustes entre el eje y el rodamiento.
Tiene un diseño cerrado que protege los componentes interiores del pasamuros del polvo, la suciedad y otros contaminantes y está concebido para su uso exclusivo con ejes endurecidos.
Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1741, SRL1740
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l2 | No. de circuitos de bolas | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,1634 € - 18,8078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.7
|
5.0
|
550.0
|
10.0
|
19.0
|
1.35
|
29.0
|
||
58,8542 € - 84,0789 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.4
|
6.0
|
5720.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
||
38,6662 € - 55,2389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
51.8
|
6.0
|
2800.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
||
17,5924 € - 25,132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.7
|
5.0
|
1100.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
||
14,1213 € - 20,1777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.7
|
5.0
|
1250.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
||
54,2398 € - 77,4869 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
77.4
|
6.0
|
7940.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
||
40,2009 € - 57,4328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.4
|
6.0
|
5720.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
||
13,493 € - 19,2816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.7
|
5.0
|
1100.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
||
23,5149 € - 33,5883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
43.8
|
6.0
|
2750.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
||
31,7343 € - 45,3406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
51.8
|
6.0
|
2800.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
||
17,8705 € - 25,5337 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31.3
|
6.0
|
1670.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
||
18,3752 € - 26,2547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.7
|
5.0
|
1250.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
||
23,2162 € - 33,166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31.3
|
6.0
|
1670.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
||
29,8494 € - 42,642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
43.8
|
6.0
|
2750.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
||
67,9491 € - 97,0672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
77.4
|
6.0
|
7940.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
||
17,3967 € - 24,8539 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.7
|
5.0
|
550.0
|
10.0
|
19.0
|
1.35
|
29.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar