Menu Search

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, lo que minimiza la concentración de tensiones.
  • Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
  • La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
121,2413 € - 173,1945 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
55,2698 € - 78,9495 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
22,7218 € - 32,4656 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
25,5852 € - 36,5547 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
18,952 € - 27,0787 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
28,4898 € - 40,6953 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
52,4579 € - 74,9325 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
49,5945 € - 70,8434 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
17,7984 € - 25,4204 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Circular Flange
18,3443 € - 26,2032 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
75,2621 € - 107,5114 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
35,6998 € - 50,9953 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
24,1226 € - 34,4535 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
85,3561 € - 121,9314 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
84,4188 € - 120,6027 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
27,9748 € - 39,964 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
31,3429 € - 44,7741 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
33,3617 € - 47,6581 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
51,4176 € - 73,4596 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
14.0
40.0
62.0
80.0
Square Flange
43,0334 € - 61,4704 € 6 En stock
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
  • de 6
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156299

Rango de precios
173,1945 € - 121,2413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156251

Rango de precios
78,9495 € - 55,2698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Acero

20156107

Rango de precios
32,4656 € - 22,7218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Acero

20156275

Rango de precios
36,5547 € - 25,5852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 20.0 32.0 45.0 Acero

20156725

Rango de precios
27,0787 € - 18,952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156572

Rango de precios
40,6953 € - 28,4898 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 123.0 Acero

20156336

Rango de precios
74,9325 € - 52,4579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 45.0 Acero inoxidable

20156459

Rango de precios
70,8434 € - 49,5945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal Circular Flange 8.0 16.0 45.0 Acero

20156466

Rango de precios
25,4204 € - 17,7984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal Circular Flange 20.0 32.0 45.0 Acero

20156206

Rango de precios
26,2032 € - 18,3443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156787

Rango de precios
107,5114 € - 75,2621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156589

Rango de precios
50,9953 € - 35,6998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal Brida cuadrada 12.0 22.0 57.0 Acero

20156626

Rango de precios
34,4535 € - 24,1226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156220

Rango de precios
121,9314 € - 85,3561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156671

Rango de precios
120,6027 € - 84,4188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 25.0 Acero inoxidable

20156428

Rango de precios
39,964 € - 27,9748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acero

20156688

Rango de precios
44,7741 € - 31,3429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acero

20156756

Rango de precios
47,6581 € - 33,3617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 40.0 62.0 80.0 Acero

20156879

Rango de precios
73,4596 € - 51,4176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156701

Rango de precios
61,4704 € - 43,0334 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5