Menu Search

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, lo que minimiza la concentración de tensiones.
  • Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
  • La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
53,5291 € - 76,4672 € 6 En stock
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
178,5711 € - 255,1001 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0.
17.5
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
27,6246 € - 39,4593 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
46,0204 € - 65,7449 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
63,7982 € - 91,1447 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
68,4126 € - 97,7367 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
30,694 € - 43,8471 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
141,0173 € - 201,4577 € Solicite el plazo de entrega aquí
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
15,9856 € - 22,8351 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
14,4097 € - 20,5897 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
32,0021 € - 45,7217 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Circular Flange
121,2413 € - 173,1945 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
15,1513 € - 21,6506 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
22,248 € - 31,7858 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
67,6195 € - 96,6037 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
170,1457 € - 243,0697 € Solicite el plazo de entrega aquí
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
52,4579 € - 74,9325 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
45,938 € - 65,6213 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
54,7651 € - 78,2285 € Solicite el plazo de entrega aquí
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
31,9506 € - 45,6496 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0
6.6
30.0
47.0
68.0
Circular Flange
  • de 6
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156718

Rango de precios
76,4672 € - 53,5291 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal 60.0 90.0 211.0 Acero

20156923

Rango de precios
255,1001 € - 178,5711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    11.0.
  • d4
    17.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Acero

20156169

Rango de precios
39,4593 € - 27,6246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156190

Rango de precios
65,7449 € - 46,0204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156268

Rango de precios
91,1447 € - 63,7982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156213

Rango de precios
97,7367 € - 68,4126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156060

Rango de precios
43,8471 € - 30,694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 50.0 75.0 192.0 Acero

20156381

Rango de precios
201,4577 € - 141,0173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Acero

20156138

Rango de precios
22,8351 € - 15,9856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Acero

20156077

Rango de precios
20,5897 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 20.0 32.0 80.0 Acero

20156237

Rango de precios
45,7217 € - 32,0021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156299

Rango de precios
173,1945 € - 121,2413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Brida cuadrada 12.0 22.0 32.0 Acero

20156596

Rango de precios
21,6506 € - 15,1513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 25.0 Acero inoxidable

20156411

Rango de precios
31,7858 € - 22,248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156664

Rango de precios
96,6037 € - 67,6195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 60.0 90.0 211.0 Acero

20156404

Rango de precios
243,0697 € - 170,1457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 123.0 Acero

20156336

Rango de precios
74,9325 € - 52,4579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero

20156305

Rango de precios
65,6213 € - 45,938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acero

20156350

Rango de precios
78,2285 € - 54,7651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal Circular Flange 30.0 47.0 68.0 Acero

20156329

Rango de precios
45,6496 € - 31,9506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6