Los pasamuros lineales de bola con brida central larga se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. La brida situada en el centro permite un montaje sencillo y la mayor longitud ofrece capacidades de carga superiores. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
Presentan una fricción baja para reducir el desgaste y pueden soportar cargas pesadas, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema. Tienen juntas que también ayudan a proteger los componentes internos del pasamuros del polvo y la suciedad.
Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,2045 € - 51,7163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
41,5399 € - 59,3486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
41,9004 € - 59,8636 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
73,13 € - 104,4729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
60,1829 € - 85,9741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
110,1997 € - 157,4252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
68,6701 € - 98,0972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
11.0
|
62.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
76.0
|
||
117,0183 € - 167,169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.0
|
80.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
98.0
|
||
31,9815 € - 45,6805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
42.0
|
||
90,9181 € - 129,883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
71,9249 € - 102,7528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
104,5141 € - 149,2985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
47,6066 € - 68,0109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
62,6961 € - 89,5585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
85,4282 € - 122,0447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
170,1251 € - 243,0388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
45,0728 € - 64,3956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
||
41,0558 € - 58,6482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
||
71,8528 € - 102,6498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
124,939 € - 178,4887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
9.5
|
50.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
51.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar