Menu Search

Pasamuros lineales de bola con brida central larga

En producción

Los pasamuros lineales de bola con brida central larga se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. La brida situada en el centro permite un montaje sencillo y la mayor longitud ofrece capacidades de carga superiores. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste y pueden soportar cargas pesadas, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema. Tienen juntas que también ayudan a proteger los componentes internos del pasamuros del polvo y la suciedad.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.

  • Tienen juntas que también ayudan a proteger los componentes internos del pasamuros del polvo y la suciedad.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +80 C.
  • Ideales para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.
  • La brida situada en el centro permite un montaje sencillo y la mayor longitud ofrece capacidades de carga superiores.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Compra
41,9004 € - 59,8636 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
68,6701 € - 98,0972 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
11.0
62.0
30.0
47.0
123.0
76.0
41,5399 € - 59,3486 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
62,6961 € - 89,5585 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
71,9249 € - 102,7528 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
104,5141 € - 149,2985 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
124,939 € - 178,4887 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
108,2633 € - 154,6648 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
49,3679 € - 70,5241 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
24.0.
73,13 € - 104,4729 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
90,9181 € - 129,883 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
110,1997 € - 157,4252 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
60,1829 € - 85,9741 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
47,6066 € - 68,0109 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
71,8528 € - 102,6498 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
87,1689 € - 124,527 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
85,4282 € - 122,0447 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
170,1251 € - 243,0388 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
56,7015 € - 80,9992 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
36,2045 € - 51,7163 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
  • de 2
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero

20156244

Rango de precios
59,8636 € - 41,9004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 123.0 Acero

20156343

Rango de precios
98,0972 € - 68,6701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal 8.0 15.0 45.0 Acero inoxidable

20156558

Rango de precios
59,3486 € - 41,5399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 8.0 15.0 45.0 Acero inoxidable

20156565

Rango de precios
89,5585 € - 62,6961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20156480

Rango de precios
102,7528 € - 71,9249 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156534

Rango de precios
149,2985 € - 104,5141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20157050

Rango de precios
178,4887 € - 124,939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20157029

Rango de precios
154,6648 € - 108,2633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 8.0 15.0 45.0 Acero inoxidable

20157074

Rango de precios
70,5241 € - 49,3679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Pasamuros lineal de bola con brida central larga 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156510

Rango de precios
104,4729 € - 73,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156503

Rango de precios
129,883 € - 90,9181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156527

Rango de precios
157,4252 € - 110,1997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156497

Rango de precios
85,9741 € - 60,1829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20156473

Rango de precios
68,0109 € - 47,6066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20157012

Rango de precios
102,6498 € - 71,8528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20157036

Rango de precios
124,527 € - 87,1689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20157005

Rango de precios
122,0447 € - 85,4282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156541

Rango de precios
243,0388 € - 170,1251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20156992

Rango de precios
80,9992 € - 56,7015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero

20156176

Rango de precios
51,7163 € - 36,2045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5