Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los patines basculantes Push-On son patines basculantes con un inserto de muelle. Diseñado para proporcionar movilidad y estabilidad a muebles y otros productos. Incorpora un tapón en el extremo del tubo para un acabado limpio. También tiene una rótula que crea una acción de inclinación.
Material: Acero Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Material de base | d1 | h1 | Clavijas de metal | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Acero
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Y
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Acero
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
No
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16-18
|
Acero
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
No
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sí
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16-18
|
Acero
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sí
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 2,5089 € - 2,641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Acero
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Acero
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sí
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 2,5089 € - 2,641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Nylon
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10435878 | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,321 € - 2,4431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Acero
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
22
|
Acero
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sí
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sí
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar