Las patas adhesivas son ideales para patas de mobiliario a fin de proteger el suelo y reducir el ruido. Estas patas de fijación están fabricadas en politetrafluoretileno (PTFE), un material que aporta una suave acción de deslizamiento y es fácil de aplicar gracias a la parte trasera autoadhesiva.
Código De La Serie: SR1461
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Forma | Medidas | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6628 € - 1,4662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Cuadrado
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,1669 € - 2,5791 € | 1221 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Rectangular
|
70.0 mm
70.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,5871 € - 1,2988 € | 561 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Rectangular
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,065 € | 80 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Cuadrado
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,3534 € - 2,9916 € | 2176 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Cuadrado
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9244 € - 2,0435 € | 4189 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Cuadrado
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2949 € - 0,3105 € | 1233 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Redonda
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 1,2303 € - 2,7197 € | 11604 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Cuadrado
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 1,5161 € - 3,3511 € | 775 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Rectangular
|
100.0 mm
100.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,3557 € - 0,3745 € | 11698 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Redonda
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 10291931 | 1,4212 € - 1,4961 € | 2560 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Redonda
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,4504 € - 0,4746 € | 13431 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Redonda
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 2,0978 € - 2,2081 € | 2804 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
Redonda
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,5914 € - 0,6226 € | 6245 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Redonda
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10291924 | 0,9595 € - 1,0101 € | 4831 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Redonda
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar