Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8504 € - 4,0535 € | 150 En stock |
M8
|
|
|
||
| 0,9827 € - 1,0345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5149 € - 1,5949 € | 8044 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7547 € - 0,7945 € | 8 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2901 € - 1,3578 € | 1404 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9382 € - 0,9876 € | 4220 En stock |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9716 € - 1,0228 € | 3000 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259375 | 0,7103 € - 0,7476 € | 8909 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,9285 € - 0,9774 € | 2300 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8312 € - 0,875 € | 300 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0703 € - 1,1266 € | 1700 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0049 € - 1,0578 € | 8463 En stock |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7034 € - 0,7403 € | 17 En stock |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,9382 € - 0,9876 € | 4850 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,656 € - 0,6906 € | 13659 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7867 € - 0,8281 € | 11475 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9716 € - 1,0228 € | 9600 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1898 € - 1,2525 € | 25430 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1898 € - 1,2525 € | 4544 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8521 € - 0,8969 € | 1000 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar