Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6916 € - 0,728 € | 10102 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10259481 | 1,0097 € - 1,0628 € | 3900 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0,9569 € - 1,0073 € | 4101 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,6783 € - 1,7667 € | 1446 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6388 € - 0,6724 € | 2000 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1585 € - 1,2196 € | 4646 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8608 € - 0,9061 € | 7565 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2965 € - 1,3647 € | 3550 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8094 € - 0,8519 € | 6956 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,9136 € - 0,9616 € | 5765 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0841 € - 1,1412 € | 3913 En stock |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7349 € - 0,7736 € | 8 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4617 € - 1,5388 € | 2950 En stock |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4751 € - 1,553 € | 8699 En stock |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8825 € - 0,9289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8093 € - 0,852 € | 17760 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6849 € - 0,7209 € | 17 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
0,9785 € - 1,03 € | 2768 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2561 € - 1,3221 € | 5443 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,946 € - 0,9959 € | 9450 En stock |
M12
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar