Menu Search

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Diámetro de la base Compra
1,0422 € - 1,097 € 2200 En stock
M12
Espárrago roscado
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 3420 En stock
M8
Espárrago roscado
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Espárrago roscado
48.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 4820 En stock
M8
Espárrago roscado
48.0 mm
0,5603 € - 0,5898 € 86 En stock
M8
Fijación atornillable
25.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 3003 En stock
M12
Espárrago roscado
48.0 mm
0,5969 € - 0,6283 € 4377 En stock
M6
Espárrago roscado
25.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 3692 En stock
M8
Espárrago roscado
30.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 21 En stock
M10
Espárrago roscado
30.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 50 En stock
M10
Espárrago roscado
38.0 mm
1,1382 € - 1,1981 € 1834 En stock
M10
Espárrago roscado
38.0 mm
0,743 € - 0,7821 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Espárrago roscado
38.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 10 En stock
M8
Espárrago roscado
25.0 mm
10259375 0,6916 € - 0,728 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Espárrago roscado
25.0 mm
10259429 0,7444 € - 0,7836 € 6600 En stock
M8
Espárrago roscado
30.0 mm
1,2655 € - 1,332 € 19022 En stock
M12
Espárrago roscado
38.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 2750 En stock
M10
Espárrago roscado
38.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 31 En stock
M10
Espárrago roscado
38.0 mm
1,367 € - 1,4391 € 850 En stock
M10
Espárrago roscado
30.0 mm
10259474 0,9244 € - 0,973 € 17130 En stock
M10
Espárrago roscado
30.0 mm
  • de 3
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 40.0 mm Negro

10259771

Rango de precios
1,097 € - 1,0422 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 100.0 mm Negro

10259702

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
3420 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 55.0 mm Negro

10259788

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259689

Rango de precios
0,9616 € - 0,9136 €

Niveles de existencias
4820 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables 25.0 mm M8 25.0 mm Negro

10280812

Rango de precios
0,5898 € - 0,5603 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 25.0 mm Negro

10259764

Rango de precios
0,9959 € - 0,946 €

Niveles de existencias
3003 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M6 20.0 mm Negro

10259351

Rango de precios
0,6283 € - 0,5969 €

Niveles de existencias
4377 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 55.0 mm Negro

10259436

Rango de precios
0,8619 € - 0,8189 €

Niveles de existencias
3692 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M10 70.0 mm

10259498

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 25.0 mm Negro

10259566

Rango de precios
0,852 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 70.0 mm Negro

10259597

Rango de precios
1,1981 € - 1,1382 €

Niveles de existencias
1834 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 25.0 mm Negro

10259511

Rango de precios
0,7821 € - 0,743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 70.0 mm Negro

10259399

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 40.0 mm Negro

10259375

Rango de precios
0,728 € - 0,6916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 40.0 mm Negro

10259429

Rango de precios
0,7836 € - 0,7444 €

Niveles de existencias
6600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 70.0 mm Negro

10259641

Rango de precios
1,332 € - 1,2655 €

Niveles de existencias
19022 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 55.0 mm Negro

10259580

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 40.0 mm Negro

10259573

Rango de precios
0,916 € - 0,8702 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 25.0 mm Negro

10259504

Rango de precios
1,4391 € - 1,367 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 40.0 mm Negro

10259474

Rango de precios
0,973 € - 0,9244 €

Niveles de existencias
17130 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP