Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3315 € - 1,4015 € | 6691 En stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10256862 | 0,3642 € - 0,3833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 0,5699 € - 0,5999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,656 € - 0,6906 € | 13750 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8521 € - 0,8969 € | 3020 En stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1898 € - 1,2525 € | 2400 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259948 | 1,1898 € - 1,2525 € | 5500 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,9382 € - 0,9876 € | 3728 En stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1133 € - 1,172 € | 1320 En stock |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5149 € - 1,5949 € | 2850 En stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259979 | 0,7867 € - 0,8281 € | 7590 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 1,2901 € - 1,3578 € | 4690 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1898 € - 1,2525 € | 23140 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8937 € - 0,9408 € | 8725 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,005 € - 1,0579 € | 7670 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2998 € - 1,3679 € | 43780 En stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5012 € - 1,5802 € | 2870 En stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0703 € - 1,1266 € | 1850 En stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9827 € - 1,0344 € | 5640 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1134 € - 1,172 € | 3840 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar