Estas patas ajustables con revestimiento de cromo son una solución asequible para aplicaciones de resistencia ligera en superficies ligeramente desiguales, que incluyen mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña. La gama está fabricada en polietileno negro con revestimiento de cromo.
Código De La Serie: SR5442 ,SR5701
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9831 € - 5,2416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
PE;Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0439 € - 4,5175 € | 75 En stock |
M8
|
PA;Acero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6781 € - 1,4992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
PE;Acero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9491 € - 4,3082 € | 25212 En stock |
M8
|
PA;Acero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3315 € - 0,733 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
PE;Acero
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9338 € - 0,9829 € | 15 En stock |
M10
|
PE;Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3385 € - 2,9591 € | 351047 En stock |
M8
|
PA;Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5644 € - 0,5941 € | 11 En stock |
M10
|
PE;Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,145 € - 2,53 € | 1030 En stock |
M10
|
PE;Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,846 € - 0,8903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
PE;Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0462 € - 1,1013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
PE;Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5251 € - 0,5528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
PE;Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6725 € - 0,7082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
PE;Acero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,0367 € - 21,1519 € | 7 En stock |
M12
|
PA; Acero inoxidable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar