Menu Search

Patas atornilladas y amortiguadoras

En stock

Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.

Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Forma de la base Altura de la base Material completo Diámetro de la base Compra
1,2611 € - 3,2609 € 500 En stock
Negro
Redonda
23.0 mm
Goma natural
35.0 mm
15 En stock
Negro
Redonda
15.0 mm
Polietileno de baja densidad
27.0 mm
0,7287 € - 0,7663 € 29688 En stock
Negro
Redonda
11.5 mm
Goma de neopreno
19.1 mm
10340431 0,4251 € - 0,4477 € 69295 En stock
Negro
Redonda
7.1 mm
Goma de neopreno
15.9 mm
2,4906 € - 2,6219 € 214 En stock
Negro
Redonda
16.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
60.0 mm
1,7598 € - 1,8523 € 2785 En stock
Negro
Redonda
10.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
40.0 mm
0,4349 € - 0,537 € 10820 En stock
Negro
Redonda
14.0 mm
Elastómero termoplástico
24.0 mm
10172056 0,5898 € - 0,621 € 918 En stock
Negro
Redonda
25.0 mm
Goma de neopreno
22.5 mm
0,579 € - 0,6102 € 7515 En stock
Negro
Redonda
18.4 mm
Goma de neopreno
18.5 mm
0,4218 € - 0,4445 € 2815 En stock
Negro
Redonda
15.3 mm
Goma de neopreno
19.0 mm
0,3937 € - 0,486 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
10.0 mm
Elastómero termoplástico
20.0 mm
2,355 € - 2,4787 € 853 En stock
Negro
Redonda
12.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
50.0 mm
0,4563 € - 0,48 € 48000 En stock
Negro
Redonda
9.5 mm
Goma de neopreno
17.5 mm
0,0706 € - 0,0743 € 559722 En stock
Natural
Redonda
Polietileno de alta densidad
10105252 0,082 € - 0,1813 € 18000 En stock
Negro
Redonda
7.1 mm
Polietileno de baja densidad
15.9 mm
0,7619 € - 0,8029 € 1888 En stock
Blanco
Redonda
15.0 mm
Cloruro de polivinilo
30.0 mm
1,3928 € - 3,0788 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
23.0 mm
Goma natural
35.0 mm
0,3153 € - 0,6971 € 4509 En stock
Negro
Redonda
11.5 mm
TPE/TPV
19.8 mm
0,282 € - 0,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Redonda
10.0 mm
Cloruro de polivinilo
20.0 mm
1,1257 € - 1,1861 € 800 En stock
Negro
Redonda
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
  • de 3
Patas para atornillar 35.0 mm 23.0 mm Goma

20014940

Rango de precios
3,2609 € - 1,2611 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma natural
  • Material de base
    Goma natural
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma natural
Patas para atornillar 27.0 mm 15.0 mm PEBD

10626689


Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material de base
    PEBD
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para atornillar 19.1 mm (D) 11.5 mm (H) Goma

10340417

Rango de precios
0,7663 € - 0,7287 €

Niveles de existencias
29688 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
Patas para atornillar 15.9 mm (D) 7.1 mm (H) Goma

10340431

Rango de precios
0,4477 € - 0,4251 €

Niveles de existencias
69295 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
Patas para atornillar 60.0 mm (D) 16.0 mm (H) ABS

10149072

Rango de precios
2,6219 € - 2,4906 €

Niveles de existencias
214 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de base
    ABS
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Patas para atornillar 40.0 mm (D) 10.0 mm (H) ABS

10149065

Rango de precios
1,8523 € - 1,7598 €

Niveles de existencias
2785 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de base
    ABS
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Patas remachables 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Negro

10154700

Rango de precios
0,537 € - 0,4349 €

Niveles de existencias
10820 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas para atornillar Goma 22.5 mm (D) 25.0 mm (H)

10172056

Rango de precios
0,621 € - 0,5898 €

Niveles de existencias
918 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
Patas para atornillar 18.5 mm 18.4 mm Goma

10172063

Rango de precios
0,6102 € - 0,579 €

Niveles de existencias
7515 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
Patas para atornillar 19.0 mm 15.3 mm Goma

10172049

Rango de precios
0,4445 € - 0,4218 €

Niveles de existencias
2815 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
Patas remachables 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Negro

10154724

Rango de precios
0,486 € - 0,3937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas para atornillar 50.0 mm (D) 12.0 mm (H) ABS

10149089

Rango de precios
2,4787 € - 2,355 €

Niveles de existencias
853 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de base
    ABS
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Patas para atornillar 17.5 mm 9.5 mm Goma

10172070

Rango de precios
0,48 € - 0,4563 €

Niveles de existencias
48000 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
Arandela para cabecero 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Rango de precios
0,0743 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
559722 En stock
Atributos
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar 15.9 mm 7.1 mm LDPE - PIR

10105252

Rango de precios
0,1813 € - 0,082 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material de base
    PEBD
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para atornillar 30.0 mm (D) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Rango de precios
0,8029 € - 0,7619 €

Niveles de existencias
1888 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Patas para atornillar 35.0 mm 23.0 mm Goma

10252529

Rango de precios
3,0788 € - 1,3928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma natural
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma natural
Patas para atornillar 19.8 mm 11.5 mm TPE/TPV

10089927

Rango de precios
0,6971 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
4509 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Material de base
    GTP
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Patas para atornillar 20.0 mm (D) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Rango de precios
0,296 € - 0,282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Patas para atornillar 30.5 mm (D) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Rango de precios
1,1861 € - 1,1257 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    TPE
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV