Menu Search

Patas ajustables Redonda 40.0 mm M12 50.0 mm Goma;Acero

La pata atornillada roscada de acero negro puede usarse como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños.
Referencia de Essentra:

10291313

Número de pieza del fabricante:

499411

207 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 18,6945 €
50 - 249 8,8992 €
250 + 8,4563 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

18,69 €

1 x 18,6945 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de base Goma
Forma de la base Redonda
Color Negro
Material completo Goma;Acero
Diámetro de la base 40.0 mm
Altura de la base 16.0 mm
Altura general 66.0 mm
Longitud del espárrago 50.0 mm
Medida de la rosca M12
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros