Menu Search

Patas con cuello de cisne

En stock

Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.

Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.

Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la base Diámetro del orificio del tornillo Capacidad de carga Longitud del vástago Diámetro de la base Compra
0,9197 € - 0,9677 € 4439 En stock
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
0,9197 € - 0,9677 € 5298 En stock
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
1,159 € - 1,2203 € 2497 En stock
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
1,9842 € - 2,0881 € 3980 En stock
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
1,159 € - 1,2203 € 1983 En stock
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
1,7996 € - 1,8946 € 687 En stock
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
Patas con cuello de cisne 6 50.0 mm 31.0 mm Nylon

10302583

Rango de precios
0,9677 € - 0,9197 €

Niveles de existencias
4439 En stock
Atributos
  • Tipo
    6
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro del orificio del tornillo
    11.0 mm
  • Longitud del vástago
    25.0 mm
  • Altura de la base
    31.0 mm
Patas con cuello de cisne Patas para atornillar 49.0 mm 36.0 mm Nylon

10302620

Rango de precios
0,9677 € - 0,9197 €

Niveles de existencias
5298 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Capacidad de carga
    55.0 kg
  • Diámetro del orificio del tornillo
    11.0 mm
  • Longitud del vástago
    22.0 mm
  • Altura de la base
    36.0 mm
Patas con cuello de cisne Patas para atornillar 54.0 mm 58.0 mm Nylon

10302590

Rango de precios
1,2203 € - 1,159 €

Niveles de existencias
2497 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro del orificio del tornillo
    11.0 mm
  • Longitud del vástago
    22.0 mm
  • Altura de la base
    58.0 mm
Patas con cuello de cisne Patas para atornillar 55.0 mm 63.0 mm Nylon

10302637

Rango de precios
2,0881 € - 1,9842 €

Niveles de existencias
3980 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Capacidad de carga
    55.0 kg
  • Diámetro del orificio del tornillo
    11.0 mm
  • Longitud del vástago
    22.0 mm
  • Altura de la base
    63.0 mm
Patas con cuello de cisne 4 (base hueca) 60.0 mm 36.0 mm Nylon

10302613

Rango de precios
1,2203 € - 1,159 €

Niveles de existencias
1983 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro del orificio del tornillo
    11.0 mm
  • Longitud del vástago
    22.0 mm
  • Altura de la base
    36.0 mm
Patas con cuello de cisne Patas para atornillar 70.0 mm 58.0 mm Nylon

10302606

Rango de precios
1,8946 € - 1,7996 €

Niveles de existencias
687 En stock
Atributos
  • Tipo
    3
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro del orificio del tornillo
    8.0 mm
  • Longitud del vástago
    38.0 mm
  • Altura de la base
    58.0 mm