Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2557 € - 0,2692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PVC
|
Negro
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2469 € - 1,3131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Negro
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1299 € - 0,1368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7929 € - 1,8879 € | 9826 En stock |
Nylon
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1391 € - 0,1391 € | 9128 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,1149 € | 20000 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,1017 € - 0,2249 € | 9500 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
||
| 1,7377 € - 1,8283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2355 € | 105044 En stock |
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,2311 € | 53594 En stock |
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,1755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,1149 € | 28500 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,0727 € - 0,1607 € | 4200 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,1162 € - 0,1224 € | 2701 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,1017 € - 0,2249 € | 10000 En stock |
|
Transparente
|
|
|
|
||
| 0,0582 € - 0,1287 € | 500 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,1307 € - 0,2891 € | 9500 En stock |
|
Transparente
|
|
|
|
||
| 0,0437 € - 0,0967 € | 84 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,0508 € - 0,1124 € | 500 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
||
| 0,0552 € - 0,1221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar