Menu Search

Patas de nivelación articulada - Base giratoria metálica

En stock

Estas patas de nivelación de acero tienen hasta 15 grados de articulación para ajustarse a superficies irregulares. La gama se puede encontrar en acero inoxidable, cromado dorado o acero niquelado y se puede comprar con o sin una almohadilla de goma en la base. Además, la gama ofrece variantes que permiten el montaje con espárrago o enchufe.

Código De La Serie: SR5788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Capacidad de carga Diámetro de la base Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 kg
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
70.0 kg
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
85.0 kg
52.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
70.0 kg
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
225.0 kg
65.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
70.0 kg
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
125.0 kg
52.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
225.0 kg
119.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 kg
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
85.0 kg
52.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
155.0 kg
65.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
225.0 kg
65.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
225.0 kg
119.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
155.0 kg
65.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
225.0 kg
119.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
155.0 kg
65.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
125.0 kg
52.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 kg
79.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
70.0 kg
79.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
225.0 kg
65.0 mm
  • de 5
Patas ajustables 40.0 mm M10 69.0 mm Negro

10500132


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    69.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 40.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500163


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    86.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 52.0 mm M12 103.0 mm Negro

10500200


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    52.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    103.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Patas ajustables 40.0 mm M10 69.0 mm Negro

10500149


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    69.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 65.0 mm M16 112.0 mm Negro

10500293


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    65.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 40.0 mm M10 69.0 mm Negro

10500125


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    69.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 52.0 mm M12 103.0 mm Negro

10500231


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    52.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    103.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Patas ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500118


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    119.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    148.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 40.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500170


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    86.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Negro

10500248


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    52.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Patas ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500323


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    65.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    148.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 65.0 mm M16 112.0 mm Negro

10500316


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    65.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Negro

10500071


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    119.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 65.0 mm M16 112.0 mm Negro

10500309


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    65.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Negro

10500057


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    119.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 65.0 mm M16 112.0 mm Negro

10500286


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    65.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Patas ajustables 52.0 mm M12 103.0 mm Negro

10500217


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    52.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    103.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Patas ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500415


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    79.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    86.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Negro

10500422


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    79.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    86.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Patas ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Negro

10500330


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    65.0 mm
  • Articulación giratoria
  • Tipo de montaje
    Enchufe
  • Longitud de la rosca
    148.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16