Estas patas de nivelación de acero tienen hasta 15 grados de articulación para ajustarse a superficies irregulares. La gama se puede encontrar en acero inoxidable, cromado dorado o acero niquelado y se puede comprar con o sin una almohadilla de goma en la base. Además, la gama ofrece variantes que permiten el montaje con espárrago o enchufe.
Código De La Serie: SR5788
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Capacidad de carga | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 En stock |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
3 En stock |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
43,9784 € - 46,2933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
11,4742 € - 25,3586 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 X 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,6624 € - 5,9534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
6,4272 € - 14,2037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
12 En stock |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
49 En stock |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
8,5773 € - 9,0305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
252,095 € - 265,364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
2 En stock |
M6 X 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
16,0371 € - 35,4526 € | 36 En stock |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
10,3334 € - 10,8819 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 X 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
52 En stock |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar