Menu Search

Patas de nivelación - Perno bajo/Perfil bajo

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Color Longitud de la rosca Material completo Diámetro de la base Compra
82,3613 € - 86,7002 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rotación de plástico
Cromado
150.0 mm
Acero inoxidable
100.0 mm
34,9273 € - 36,7684 € 32 En stock
M12
Rotación de plástico
Cromado
150.0 mm
Acero suave
60.0 mm
43,1724 € - 45,4436 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Rotación de plástico
Cromado
150.0 mm
Acero suave
80.0 mm
28,325 € - 62,624 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Rotación de plástico
Cromado
60.0 mm
Acero suave
50.0 mm
54,6775 € - 57,5512 € 1 En stock
M16
Rotación de plástico
Cromado
150.0 mm
Acero inoxidable
80.0 mm
28,9842 € - 64,0763 € 35 En stock
M10
Rotación de plástico
Cromado
75.0 mm
Acero suave
50.0 mm
39,1902 € - 41,2463 € 4 En stock
M12
Rotación de plástico
Cromado
150.0 mm
Acero inoxidable
60.0 mm
57,3684 € - 60,394 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rotación de plástico
Cromado
150.0 mm
Acero suave
100.0 mm
32,1978 € - 71,173 € 25 En stock
M10
Rotación de plástico
Cromado
75.0 mm
Acero inoxidable
50.0 mm
4,0198 € - 4,2316 € 2672 En stock
M10
Plástico rígido
Negro
20.0 mm
Espárrago de acero BZP: Plástico
70.0 mm
33,0288 € - 36,6987 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Rotación de plástico
Cromado
160.0 mm
Acero inoxidable
55.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 23 En stock
M12
Rotación de plástico
Cromado
125.0 mm
Acero inoxidable
55.0 mm
5,969 € - 6,283 € 2280 En stock
M10
Plástico rígido
Negro
60.0 mm
Poliamida; Acero suave
70.0 mm
7,9586 € - 8,3774 € 5000 En stock
M12
Plástico rígido
Negro
80.0 mm
Polipropileno;Acero
70.0 mm
81,3494 € - 179,838 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Plástico rígido
Negro
75.0 mm
Acero suave niquelado
70.0 mm
125,1913 € - 131,7782 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
Rotación de plástico
Cromado
200.0 mm
Acero inoxidable
120.0 mm
78,0147 € - 82,1141 € 26 En stock
M16
Rotación de plástico
Cromado
92.0 mm
Acero Inoxidable;Goma de nitrilo
75.0 mm
51,352 € - 57,0578 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Rotación de plástico
Cromado
200.0 mm
Acero inoxidable
70.0 mm
123,5974 € - 130,1096 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rotación de plástico
Cromado
92.0 mm
Acero inoxidable
100.0 mm
65,441 € - 68,8864 € 1 En stock
M12
Rotación de plástico
Cromado
92.0 mm
Acero inoxidable
55.0 mm
  • de 4
Patas de perfil bajo 100.0 mm M20 150.0 mm Cromado

10300251

Rango de precios
86,7002 € - 82,3613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
Patas de perfil bajo 60.0 mm M12 150.0 mm Cromado

10300299

Rango de precios
36,7684 € - 34,9273 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
Patas de perfil bajo 80.0 mm M16 150.0 mm Cromado

10300305

Rango de precios
45,4436 € - 43,1724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
Patas de perfil bajo 50.0 mm M8 60.0 mm Cromado

10300275

Rango de precios
62,624 € - 28,325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Patas de perfil bajo 80.0 mm M16 150.0 mm Cromado

10300244

Rango de precios
57,5512 € - 54,6775 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
Patas de perfil bajo 50.0 mm M10 75.0 mm Cromado

10300282

Rango de precios
64,0763 € - 28,9842 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
Patas de perfil bajo 60.0 mm M12 150.0 mm Cromado

10300237

Rango de precios
41,2463 € - 39,1902 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
Patas de perfil bajo 100.0 mm M20 150.0 mm Cromado

10300312

Rango de precios
60,394 € - 57,3684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
Patas de perfil bajo 50.0 mm M10 75.0 mm Cromado

10300220

Rango de precios
71,173 € - 32,1978 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M10 20.0 mm Negro

10380581

Rango de precios
4,2316 € - 4,0198 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 160.0 mm Cromado

10253335

Rango de precios
36,6987 € - 33,0288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    160.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 125.0 mm Cromado

10253328

Rango de precios
35,9101 € - 32,3191 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    125.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M10 60.0 mm Negro

10380598

Rango de precios
6,283 € - 5,969 €

Niveles de existencias
2280 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M12 80.0 mm Negro

10380604

Rango de precios
8,3774 € - 7,9586 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 75.0 mm Negro

10378014

Rango de precios
179,838 € - 81,3494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
Patas de perfil bajo 120.0 mm M24 200.0 mm Cromado

10300268

Rango de precios
131,7782 € - 125,1913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Diámetro de la base
    120.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    200.0 mm
Patas ajustables higiénicas 75.0 mm M16 92.0 mm Cromado

10300190

Rango de precios
82,1141 € - 78,0147 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    75.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    92.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 200.0 mm Cromado

10253366

Rango de precios
57,0578 € - 51,352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    200.0 mm
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M20 92.0 mm Cromado

10300176

Rango de precios
130,1096 € - 123,5974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    92.0 mm
Patas ajustables higiénicas 55.0 mm M12 92.0 mm Cromado

10300152

Rango de precios
68,8864 € - 65,441 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    92.0 mm