Menu Search

Patas - Inclinación ajustable

En stock

Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.

  • Apto para su uso con conteras roscadas.
  • Los tamaños de rosca incluyen M6, M8 y M10.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
1,3077 € - 1,3766 € 4799 En stock
M8
12.0 mm
32.0 mm
10186794 1,1129 € - 1,1711 € 1502 En stock
M8
12.0 mm
25.0 mm
1,3938 € - 1,467 € 3714 En stock
M8
12.0 mm
47.5 mm
1,3088 € - 1,3777 € 23477 En stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
10186862 1,3938 € - 1,467 € 2102 En stock
M8
25.0 mm
47.5 mm
1,9223 € - 2,0235 € 5104 En stock
M10
15.0 mm
47.5 mm
1,3077 € - 1,3766 € 20800 En stock
M8
25.0 mm
32.0 mm
1,3196 € - 1,3895 € 5544 En stock
M8
12.0 mm
38.0 mm
1,8136 € - 1,9094 € 4277 En stock
M10
15.0 mm
25.0 mm
1,8406 € - 1,9374 € 4246 En stock
M10
15.0 mm
38.0 mm
1,3196 € - 1,3895 € 957 En stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
1,8276 € - 1,9234 € 5134 En stock
M10
50.0 mm
32.0 mm
1,8276 € - 1,9234 € 3702 En stock
M10
15.0 mm
32.0 mm
1,9901 € - 2,0946 € 2620 En stock
M10
38.0 mm
25.0 mm
1,8276 € - 1,9234 € 13381 En stock
M10
38.0 mm
32.0 mm
2,3549 € - 5,2058 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
32.5 mm
2,3144 € - 5,1162 € 618 En stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
1,9223 € - 2,0235 € 8474 En stock
M10
50.0 mm
47.5 mm
10186978 1,8406 € - 1,9374 € 4743 En stock
M10
50.0 mm
38.0 mm
1,8406 € - 1,9374 € 2190 En stock
M10
38.0 mm
38.0 mm
  • de 2
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M8 12.0 mm Negro

10186800

Rango de precios
1,3766 € - 1,3077 €

Niveles de existencias
4799 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M8 12.0 mm Negro

10186794

Rango de precios
1,1711 € - 1,1129 €

Niveles de existencias
1502 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M8 12.0 mm Negro

10186824

Rango de precios
1,467 € - 1,3938 €

Niveles de existencias
3714 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M8 25.0 mm Negro

10186831

Rango de precios
1,3777 € - 1,3088 €

Niveles de existencias
23477 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M8 25.0 mm Negro

10186862

Rango de precios
1,467 € - 1,3938 €

Niveles de existencias
2102 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M10 15.0 mm Negro

10186909

Rango de precios
2,0235 € - 1,9223 €

Niveles de existencias
5104 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M8 25.0 mm Negro

10186848

Rango de precios
1,3766 € - 1,3077 €

Niveles de existencias
20800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M8 12.0 mm Negro

10186817

Rango de precios
1,3895 € - 1,3196 €

Niveles de existencias
5544 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M10 15.0 mm Negro

10186879

Rango de precios
1,9094 € - 1,8136 €

Niveles de existencias
4277 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M10 15.0 mm Negro

10186893

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
4246 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M8 25.0 mm Negro

10186855

Rango de precios
1,3895 € - 1,3196 €

Niveles de existencias
957 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M10 50.0 mm Negro

10186961

Rango de precios
1,9234 € - 1,8276 €

Niveles de existencias
5134 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M10 15.0 mm Negro

10186886

Rango de precios
1,9234 € - 1,8276 €

Niveles de existencias
3702 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M10 38.0 mm Negro

10186916

Rango de precios
2,0946 € - 1,9901 €

Niveles de existencias
2620 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M10 38.0 mm Negro

10186923

Rango de precios
1,9234 € - 1,8276 €

Niveles de existencias
13381 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.5 mm M6 25.0 mm Negro

10252543

Rango de precios
5,2058 € - 2,3549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    32.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M6 25.0 mm Negro

10252536

Rango de precios
5,1162 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
618 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M10 50.0 mm Negro

10186985

Rango de precios
2,0235 € - 1,9223 €

Niveles de existencias
8474 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M10 50.0 mm Negro

10186978

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
4743 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M10 38.0 mm Negro

10186930

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
2190 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Articulación giratoria
    20 °
  • Material de base
    Polipropileno