Menu Search

Patas - Inclinación ajustable

En stock

Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.

  • Apto para su uso con conteras roscadas.
  • Los tamaños de rosca incluyen M6, M8 y M10.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
1,8136 € - 1,9094 € 4277 En stock
M10
15.0 mm
25.0 mm
1,3077 € - 1,3766 € 4799 En stock
M8
12.0 mm
32.0 mm
  • de 2
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M10 15.0 mm Negro

10186879

Rango de precios
1,9094 € - 1,8136 €

Niveles de existencias
4277 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M8 12.0 mm Negro

10186800

Rango de precios
1,3766 € - 1,3077 €

Niveles de existencias
4799 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno