Esta gama de patas industriales articuladas tiene un espárrago roscado fabricado en acero inoxidable 304 enganchado a una base de poliamida color negro, y ofrece una articulación máxima de 30 º. Ideal para utilizar en las industrias de producción de alimentos y catering.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3582 € - 25,6495 € | 50 En stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 21,1935 € - 22,3128 € | 132 En stock |
M8
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,0144 € - 26,3276 € | 115 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 34,9594 € - 36,8006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 21,1935 € - 22,3128 € | 222 En stock |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10274514 | 16,9417 € - 17,8353 € | 29 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 24,3582 € - 25,6495 € | 50 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 21,1935 € - 22,3128 € | 64 En stock |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,1374 € - 30,6759 € | 27 En stock |
M20
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,3582 € - 25,6495 € | 2113 En stock |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 29,1374 € - 30,6759 € | 8 En stock |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 25,4234 € - 26,7581 € | 144 En stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,248 € - 23,4209 € | 30 En stock |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 22,248 € - 23,4209 € | 26 En stock |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar