Menu Search

Patas remachables

En stock

Las patas con remache son ideales para ayudar a maniobrar con el mobiliario al tiempo que ofrecen un alto nivel de protección de las superficies. El diseño sencillo de nuestras patas de montaje con remache las convierten en una solución rápida y fácil que no requiere herramientas.

Nuestra gama de patas con remache incluye patas rápidas con la clasificación UL94 HB fabricadas en TPE negro, con un remache de acetal gris que las hace ideales para armarios de madera, cabinas para equipamiento así como equipos electrónicos y eléctricos independientes. Las suaves patas rápidas también están disponibles dentro de esta gama que tiene una base para material de Shore 86. También se fabrican en TPE negro y tienen un pasador de polipropileno. También disponemos de patas con remache de cierre fabricadas en poliamida 6/6 con clasificación UL94 V2, que tienen una base de TPE. Ayudan a proteger los suelos y los extremos de los tubos cuando se fijan al montaje con un remache.

Las patas con remache se instalan con un sencillo ajuste a presión. Pueden usarse como puntillas, amortiguadores, cierres, sistemas deslizantes y topes en una amplia variedad de aplicaciones y montajes. Los remaches a presión incorporados se introducen a presión en orificios previamente perforados. La pata es totalmente extraíble.

Código De La Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del orificio compatible Altura Grosor máximo del panel Material completo Diámetro de la base Compra
0,2672 € - 0,3298 € 10838 En stock
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Elastómero termoplástico
0,4244 € - 0,4466 € 1778 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastómero termoplástico
0,274 € - 0,4282 € 21116 En stock
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
0,2975 € - 0,3889 € 3525 En stock
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,3057 € - 0,4231 € 1295 En stock
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastómero termoplástico
0,3128 € - 0,3294 € 12331 En stock
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
20.0 mm
0,3796 € - 0,4687 € 3147 En stock
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,3786 € - 0,4674 € 2658 En stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastómero termoplástico
0,3595 € - 0,4342 € 2515 En stock
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Elastómero termoplástico
0,2828 € - 0,3491 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
0,2089 € - 0,258 € 2922 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3157 € - 0,3897 € 3858 En stock
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastómero termoplástico
0,4188 € - 0,5171 € 3198 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastómero termoplástico
0,5435 € - 0,5721 € 7086 En stock
3.7 mm
3.0 mm
Nylon:Elastómero termoplástico
10.0 mm
0,6543 € - 0,6886 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
0,3233 € - 0,3992 € 23848 En stock
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3286 € - 0,4057 € 318 En stock
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Elastómero termoplástico
0,442 € - 0,9771 € 360 En stock
Poliamida
50.0 mm
0,3398 € - 0,4195 € 4345 En stock
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastómero termoplástico
0,3128 € - 0,3294 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastómero termoplástico
20.0 mm
  • de 2
Patas remachables 0.165 in Negro

10009048

Rango de precios
0,3298 € - 0,2672 €

Niveles de existencias
10838 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.146 in

10154908

Rango de precios
0,4466 € - 0,4244 €

Niveles de existencias
1778 En stock
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.205 in Negro

10154779

Rango de precios
0,4282 € - 0,274 €

Niveles de existencias
21116 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.165 in Negro

10154731

Rango de precios
0,3889 € - 0,2975 €

Niveles de existencias
3525 En stock
Atributos
  • Altura
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.146 in

10154915

Rango de precios
0,4231 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
1295 En stock
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Rango de precios
0,3294 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
12331 En stock
Atributos
  • Altura
    10.0 mm
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 0.165 in

10154793

Rango de precios
0,4687 € - 0,3796 €

Niveles de existencias
3147 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in Negro

10154748

Rango de precios
0,4674 € - 0,3786 €

Niveles de existencias
2658 En stock
Atributos
  • Altura
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in Negro

10154762

Rango de precios
0,4342 € - 0,3595 €

Niveles de existencias
2515 En stock
Atributos
  • Altura
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.146 in

10154885

Rango de precios
0,3491 € - 0,2828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.146 in

10154892

Rango de precios
0,258 € - 0,2089 €

Niveles de existencias
2922 En stock
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.165 in

10154823

Rango de precios
0,3897 € - 0,3157 €

Niveles de existencias
3858 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.165 in

10154847

Rango de precios
0,5171 € - 0,4188 €

Niveles de existencias
3198 En stock
Atributos
  • Altura
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Rango de precios
0,5721 € - 0,5435 €

Niveles de existencias
7086 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.6 - 3.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon:Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.305 in

10170502

Rango de precios
0,6886 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in Negro

10009024

Rango de precios
0,3992 € - 0,3233 €

Niveles de existencias
23848 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.205 in Negro

10154786

Rango de precios
0,4057 € - 0,3286 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas de ajuste a presión 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Rango de precios
0,9771 € - 0,442 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material de base
    PP
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in

10154861

Rango de precios
0,4195 € - 0,3398 €

Niveles de existencias
4345 En stock
Atributos
  • Altura
    9.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Rango de precios
0,3294 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura
    10.0 mm
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico