Menu Search

Patas remachables

En stock

Las patas con remache son ideales para ayudar a maniobrar con el mobiliario al tiempo que ofrecen un alto nivel de protección de las superficies. El diseño sencillo de nuestras patas de montaje con remache las convierten en una solución rápida y fácil que no requiere herramientas.

Nuestra gama de patas con remache incluye patas rápidas con la clasificación UL94 HB fabricadas en TPE negro, con un remache de acetal gris que las hace ideales para armarios de madera, cabinas para equipamiento así como equipos electrónicos y eléctricos independientes. Las suaves patas rápidas también están disponibles dentro de esta gama que tiene una base para material de Shore 86. También se fabrican en TPE negro y tienen un pasador de polipropileno. También disponemos de patas con remache de cierre fabricadas en poliamida 6/6 con clasificación UL94 V2, que tienen una base de TPE. Ayudan a proteger los suelos y los extremos de los tubos cuando se fijan al montaje con un remache.

Las patas con remache se instalan con un sencillo ajuste a presión. Pueden usarse como puntillas, amortiguadores, cierres, sistemas deslizantes y topes en una amplia variedad de aplicaciones y montajes. Los remaches a presión incorporados se introducen a presión en orificios previamente perforados. La pata es totalmente extraíble.

Código De La Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del orificio compatible Altura Grosor máximo del panel Material completo Diámetro de la base Compra
0,4304 € - 0,9514 € 1260 En stock
Poliamida
50.0 mm
0,3309 € - 0,4085 € 4345 En stock
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Elastómero termoplástico
15.0 mm
0,2834 € - 0,3499 € 2522 En stock
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Elastómero termoplástico
21.0 mm
0,4317 € - 0,4545 € 2122 En stock
4.2 mm
4.8 mm
3.5 mm
Nylon:Elastómero termoplástico
10.0 mm
0,3046 € - 0,3207 € 17945 En stock
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Elastómero termoplástico
20.0 mm
0,4153 € - 0,5128 € 42884 En stock
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
14.2 mm
0,2753 € - 0,3399 € 247 En stock
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
10.8 mm
0,4589 € - 0,5368 € 400 En stock
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
20.0 mm
0,5292 € - 0,5571 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
4.8 mm
2.1 mm
Nylon:Elastómero termoplástico
10.0 mm
0,4617 € - 0,4854 € 12660 En stock
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
25.0 mm
0,377 € - 0,4471 € 24236 En stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastómero termoplástico
21.0 mm
0,4133 € - 0,4348 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastómero termoplástico
10.8 mm
0,3074 € - 0,3795 € 3858 En stock
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastómero termoplástico
21.0 mm
0,377 € - 0,4471 € 14282 En stock
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastómero termoplástico
21.0 mm
0,2936 € - 0,3434 € 24189 En stock
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
15.0 mm
0,2634 € - 0,3251 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
15.0 mm
0,3696 € - 0,4564 € 1147 En stock
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
21.0 mm
0,2976 € - 0,412 € 1295 En stock
3.7 mm
4.0 mm
3.20 mm
Elastómero termoplástico
10.8 mm
0,2034 € - 0,2512 € 3922 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
10.8 mm
0,4767 € - 0,5016 € 17062 En stock
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
20.0 mm
  • de 3
Patas de ajuste a presión 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Rango de precios
0,9514 € - 0,4304 €

Niveles de existencias
1260 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material de base
    PP
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154861

Rango de precios
0,4085 € - 0,3309 €

Niveles de existencias
4345 En stock
Atributos
  • Altura
    9.0 mm
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Negro

10154755

Rango de precios
0,3499 € - 0,2834 €

Niveles de existencias
2522 En stock
Atributos
  • Altura
    4.2 mm
  • Diámetro de la base
    21.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in TPE

10009178

Rango de precios
0,4545 € - 0,4317 €

Niveles de existencias
2122 En stock
Atributos
  • Altura
    4.8 mm
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon:Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
Patas remachables 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Rango de precios
0,3207 € - 0,3046 €

Niveles de existencias
17945 En stock
Atributos
  • Altura
    10.0 mm
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 14.2 mm 5.5 mm 0.126 in TPE Negro

10154717

Rango de precios
0,5128 € - 0,4153 €

Niveles de existencias
42884 En stock
Atributos
  • Altura
    5.5 mm
  • Diámetro de la base
    14.2 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154885

Rango de precios
0,3399 € - 0,2753 €

Niveles de existencias
247 En stock
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Diámetro de la base
    10.8 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

10154878

Rango de precios
0,5368 € - 0,4589 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Altura
    18.0 mm
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009154

Rango de precios
0,5571 € - 0,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura
    4.8 mm
  • Diámetro de la base
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon:Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
Patas remachables 25.0 mm 5.0 mm 0.305 in TPE

10170496

Rango de precios
0,4854 € - 0,4617 €

Niveles de existencias
12660 En stock
Atributos
  • Altura
    5.0 mm
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154809

Rango de precios
0,4471 € - 0,377 €

Niveles de existencias
24236 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Diámetro de la base
    21.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154908

Rango de precios
0,4348 € - 0,4133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Diámetro de la base
    10.8 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154823

Rango de precios
0,3795 € - 0,3074 €

Niveles de existencias
3858 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Diámetro de la base
    21.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154816

Rango de precios
0,4471 € - 0,377 €

Niveles de existencias
14282 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Diámetro de la base
    21.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154854

Rango de precios
0,3434 € - 0,2936 €

Niveles de existencias
24189 En stock
Atributos
  • Altura
    9.0 mm
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Negro

10009031

Rango de precios
0,3251 € - 0,2634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154793

Rango de precios
0,4564 € - 0,3696 €

Niveles de existencias
1147 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Diámetro de la base
    21.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154915

Rango de precios
0,412 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
1295 En stock
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Diámetro de la base
    10.8 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154892

Rango de precios
0,2512 € - 0,2034 €

Niveles de existencias
3922 En stock
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Diámetro de la base
    10.8 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Patas remachables 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

10170472

Rango de precios
0,5016 € - 0,4767 €

Niveles de existencias
17062 En stock
Atributos
  • Altura
    10.0 mm
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico