Las tuercas conectoras de juntas se utilizan con tuercas conectoras de juntas y tuercas cilíndricas, que se venden por separado. El tamaño de la cabeza del perno y la tuerca coinciden, por lo que ofrece un excelente acabado superficial en ambos lados del montaje.
Estos pernos son de uso común en los muebles kit y de automontaje. Aplicación fácil y rápida con una llave Allen M4 (no incluida).
Disponibles en una variedad de longitudes para adaptarse a su aplicación.
Código De La Serie: SR1585
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud por debajo del cabezal | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3169 € - 0,7006 € | 4800 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10378625 | 0,1072 € - 0,2372 € | 10670 En stock |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 10378601 | 0,0334 € - 0,1751 € | 37240 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,1404 € - 0,3103 € | 2720 En stock |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2655 € - 0,587 € | 3260 En stock |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10378670 | 0,1918 € - 0,4241 € | 9780 En stock |
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,1583 € - 0,3502 € | 10150 En stock |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1722 € - 0,3811 € | 12335 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,2651 € | 5700 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,4515 € | 8480 En stock |
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,208 € | 6930 En stock |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,15 € - 0,3318 € | 155528 En stock |
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10378717 | 0,2071 € - 0,4578 € | 15865 En stock |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,1972 € - 0,4363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar