Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1253 € - 30,179 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
150.0
|
Rosca estándar
|
||
| 9,4245 € - 13,4621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 8,6211 € - 12,3188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,914 € - 5,5826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
48.0
|
Rosca estándar
|
||
| 36,3487 € - 51,9223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
180.0
|
Rosca estándar
|
||
| 0,9579 € - 1,3699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
Acero
|
M12
|
40.0
|
Grado de construcción
|
||
| 2,4823 € - 3,5432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acero
|
M20
|
90.0
|
Grado de construcción
|
||
| 1,0197 € - 1,4626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
50.0
|
Grado de construcción
|
||
| 2,9355 € - 4,1921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
55.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,9552 € - 5,6547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
65.0
|
Rosca corta
|
||
| 4,1509 € - 5,9328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
70.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,7904 € - 5,4075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
50.0
|
Rosca corta
|
||
| 4,2642 € - 6,0976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
50.0
|
Rosca corta
|
||
| 5,0985 € - 7,2821 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
70.0
|
Rosca corta
|
||
| 8,5387 € - 12,1952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
120.0
|
Rosca corta
|
||
| 10,7841 € - 15,3985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
125.0
|
Rosca corta
|
||
| 4,1509 € - 5,9328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
45.0
|
Rosca corta
|
||
| 10,1558 € - 14,5127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
80.0
|
Rosca corta
|
||
| 6,3654 € - 9,0949 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
70.0
|
Rosca corta
|
||
| 2,9355 € - 4,1921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
40.0
|
Rosca corta
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar