Menu Search

Pernos hexagonales M4 20.0 2.8 Beige PEEK

Pernos hexagonales con resistencia al corte mejorada y alineación durante el ensamblaje. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20832940

Número de pieza del fabricante:

20832940

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 2,42 €
100 + 2,20 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

48,40 €

20 x 2,42 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
h1 2.8
l2 1.4
A/F 7.0
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros