Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pestillos para cajones ajustables son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. El diseño tiene un pestillo atornillado que aporta un rango de agarre ajustable. La gama se presenta en varios materiales para adaptarse al entorno de la aplicación y está disponible con o sin candado para satisfacer las diferentes exigencias de seguridad.
Código De La Serie: SR5028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del retenedor | Diámetro del orificio de montaje | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10272510 | 3,8652 € - 8,5428 € | 35 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 6,7382 € - 14,9045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.154 in
29.3 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 24,3614 € - 53,8637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.154 in
29.3 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 16,5124 € - 36,505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar