Menu Search

Pestillos a presión deslizantes

En stock

Nuestra gama de pestillos a presión deslizantes se liberan con un movimiento rápido de deslizamiento. Son adecuados para puertas de tamaño pequeño y la gama ofrece una solución para diferentes grosores del panel y requisitos de cierre para añadir seguridad.

Código De La Serie: SR5539

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del orificio compatible Material del pestillo Tipo de pestillo Anchura del orificio compatible Compra
0,394 € - 0,4378 € 2000 En stock
PA6 GFR30
Diapositiva de acción de golpeo
0,3338 € - 0,5193 € 1479 En stock
13.0 mm
ABS
Deslice a presión
8.0 mm
0,6283 € - 1,0527 € 1000 En stock
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
0,7235 € - 1,1254 € 2884 En stock
37.3 mm
ABS
Deslice a presión
25.3 mm
0,6489 € - 1,0094 € 3025 En stock
37.3 mm
ABS
Deslice a presión
25.3 mm
4,0044 € - 6,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.3 mm
PA6 GFR30
Sistema de cierra de bombín
25.3 mm
0,6798 € - 1,0959 € 3 En stock
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
3,371 € - 5,2437 € 110 En stock
25.3 mm
ABS
Sistema de cierra de bombín
37.3 mm
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Negro

10468982

Rango de precios
0,4378 € - 0,394 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Diapositiva de acción de golpeo
  • Anchura general
    28.4 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    PA6 GFR30
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.5 mm Sin llave ABS Negro

10092026

Rango de precios
0,5193 € - 0,3338 €

Niveles de existencias
1479 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Deslice a presión
  • Longitud del orificio compatible
    13.0 mm
  • Anchura del orificio compatible
    8.0 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.2 mm ABS Negro

20080594

Rango de precios
1,0527 € - 0,6283 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Sliding Lock
  • Longitud del orificio compatible
    19.0 mm
  • Anchura del orificio compatible
    17.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Pestillo deslizante 1.2 mm 1.5 mm ABS Negro

20059804

Rango de precios
1,1254 € - 0,7235 €

Niveles de existencias
2884 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Deslice a presión
  • Longitud del orificio compatible
    37.3 mm
  • Anchura del orificio compatible
    25.3 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.2 mm ABS Negro

20059798

Rango de precios
1,0094 € - 0,6489 €

Niveles de existencias
3025 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Deslice a presión
  • Longitud del orificio compatible
    37.3 mm
  • Anchura del orificio compatible
    25.3 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Negro

20077501

Rango de precios
6,2291 € - 4,0044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Sistema de cierra de bombín
  • Longitud del orificio compatible
    37.3 mm
  • Anchura del orificio compatible
    25.3 mm
  • Anchura general
    29.0 mm
Pestillo deslizante 1.2 mm 1.5 mm ABS Negro

20126193

Rango de precios
1,0959 € - 0,6798 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Sliding Lock
  • Longitud del orificio compatible
    19.0 mm
  • Anchura del orificio compatible
    17.0 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable
Pestillo deslizante 0.8 mm 1.5 mm ABS Negro

20126278

Rango de precios
5,2437 € - 3,371 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de pestillo
    Sistema de cierra de bombín
  • Longitud del orificio compatible
    25.3 mm
  • Anchura del orificio compatible
    37.3 mm
  • Material del muelle
    Acero inoxidable