Menu Search

Pestillos ajustables de compresión

En stock

Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.

Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.

La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.

  • Cierre clasificado según DIN-EN 61373.
  • Las cámaras y las teclas del controlador se venden por separado.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
145 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Altura de la carcasa Orientación de montaje Material del pestillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Tipo de llave Compra
30,2708 € - 47,088 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
5,0859 € - 7,9115 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
4,2495 € - 6,6103 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave haxagonal
5,264 € - 5,8489 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
6,3574 € - 7,0638 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
14,0371 € - 25,6836 € 28 En stock
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
31,3303 € - 48,7361 € 10 En stock
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
5,264 € - 5,8489 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
5,0859 € - 5,6511 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
36,7518 € - 57,1694 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
37,8386 € - 58,8599 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
45,9398 € - 71,4618 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
14,9997 € - 20,9997 € 184 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,37 € - 21,518 € 134 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,5458 € - 8,6268 € 50 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Llave tubular
  • de 8
Pestillo de compresión Llave ferroviaria 72.0 mm Acero inoxidable

20053253

Rango de precios
47,088 € - 30,2708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave tubular 58.0 mm

20081799

Rango de precios
7,9115 € - 5,0859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión 41.0 mm 58.0 mm Acero

20081348

Rango de precios
6,6103 € - 4,2495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm

20049393

Rango de precios
5,8489 € - 5,264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm Acero

20049416

Rango de precios
7,0638 € - 6,3574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm Acero

20049546

Rango de precios
25,6836 € - 14,0371 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Reborde doble 3.0 mm 68.5 - 85.0 mm Acero inoxidable 316

20052768

Rango de precios
48,7361 € - 31,3303 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm Acero

20049447

Rango de precios
5,8489 € - 5,264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Reborde doble 3.0 mm 41.0 - 58.0 mm Acero inoxidable 316

20052713

Rango de precios
58,8599 € - 37,8386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm

20049348

Rango de precios
5,6511 € - 5,0859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20053123

Rango de precios
57,1694 € - 36,7518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave ferroviaria 72.0 mm Acero inoxidable

20053260

Rango de precios
58,8599 € - 37,8386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Triángulo 7.0 mm

20052935

Rango de precios
58,8599 € - 37,8386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Ranurado 55.0 - 72.0 mm Acero inoxidable 316

20053406

Rango de precios
58,8599 € - 37,8386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Triángulo 7.0 mm 41.0 - 58.0 mm Acero inoxidable 316

20052904

Rango de precios
71,4618 € - 45,9398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Ranurado 41.0 - 58.0 mm Acero inoxidable 316

20053383

Rango de precios
58,8599 € - 37,8386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Grado de acero inoxidable
    AISI 316;AISI 304
  • Longitud de la leva
    33.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave ferroviaria 72.0 mm Acero inoxidable

20053246

Rango de precios
58,8599 € - 37,8386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Cuadrado 7.0 mm

20119690

Rango de precios
20,9997 € - 14,9997 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

20119584

Rango de precios
21,518 € - 15,37 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de compresión Llave tubular 72.0 mm

20119669

Rango de precios
8,6268 € - 5,5458 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Zamak
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda