Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9872 € - 13,2544 € | 127 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,5182 € - 7,7727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 3,9625 € - 8,7565 € | 565 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10283806 | 2,6254 € - 5,8073 € | 6 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 4,5168 € - 9,9857 € | 2395 En stock |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,8905 € - 21,8755 € | 1414 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,4491 € - 9,8334 € | 730 En stock |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 8,9808 € - 19,8551 € | 2378 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,3257 € - 13,9842 € | 575 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,0725 € - 9,0019 € | 640 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 15,0526 € - 33,2681 € | 1093 En stock |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,4315 € - 14,2275 € | 255 En stock |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,9808 € - 19,8551 € | 745 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6254 € - 5,8073 € | 2125 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,4357 € - 20,86 € | 1414 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,3912 € - 13,5461 € | 250 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4374 € - 5,3471 € | 262 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17,1191 € - 26,6297 € | 13203 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,076 € - 20,0667 € | 1350 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar