Menu Search

Pestillos de compresión fija

En stock

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

Código De La Serie: SR5551

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
135 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Compresión máxima Orientación de montaje Altura de la carcasa Material de la leva Tipo de llave Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
18,9788 € - 21,0875 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
4,1512 € - 6,4575 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero
Sin llave
4,8787 € - 7,5892 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero
Llave ranurada
13,25 € - 24,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano derecha
32.0 mm
Acero
Llave de reborde doble 3,0 mm
13,25 € - 24,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano derecha
32.0 mm
Acero
Llave triangular 7,0 mm
13,99 € - 19,586 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero
Sin llave
3,1324 € - 4,8727 € 72 En stock
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble
13,99 € - 19,586 € 53 En stock
20.2 mm
6.0 mm
Universal
32.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble 3,0 mm
9,52 € - 9,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular 8,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
4.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave de reborde doble 5,0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
4.0 mm
A mano derecha
22.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
  • de 7
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076917


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076047


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076313

Rango de precios
21,0875 € - 18,9788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076658


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Plata

20076054


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076436


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Sin llave 22.0 mm Zamak

20081973

Rango de precios
6,4575 € - 4,1512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de compresión Llave ranurada 35.0 mm Zamak

20081669

Rango de precios
7,5892 € - 4,8787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 20.0 mm Zamak

20049799

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 20.0 mm Zamak

20049843

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Sin llave 32.0 mm Zamak

20082000

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 35.0 mm Aleación de zinc

20119447

Rango de precios
4,8727 € - 3,1324 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 28.0 mm Aleación de zinc

20119454

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
Pestillo de compresión Llave ranurada 38.0 mm Zamak

20081577

Rango de precios
9,52 € - 9,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076184


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076085


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076856


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076801


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076535


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076887


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm