Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta a presión de plástico

En stock

Cierres de plástico con clip de agarre que permiten al usuario tirar de la puerta para abrirla con facilidad. El bombín de esta gama es un reborde doble de 5 mm con una contratuerca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Tipo del asa Longitud del orificio de montaje Rango de grosor de la puerta compatible Tipo de llave Rango de agarre Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
Asa con llave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Con llave diferente
2,9126 € - 3,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
Asa con llave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Llave europea
Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
Asa con llave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Con llave diferente
2,9126 € - 3,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
Asa con llave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Llave europea
2,9126 € - 3,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
Asa con llave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Llave europea
1,553 € - 1,7256 € 81 En stock
20.0 mm
Asa operada con llave
26.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
1,4556 € - 1,6173 € 100 En stock
20.0 mm
Asa operada con llave
26.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
14,018 € - 14,018 € 10 En stock
20.0 mm
Asa operada con llave
26.0 mm
Llave europea
24.5 mm
7,5875 € - 7,5875 € 40 En stock
20.0 mm
Asa operada con llave
26.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
14,018 € - 14,018 € 140 En stock
20.0 mm
Asa operada con llave
26.0 mm
Llave europea
22.5 mm
2,6418 € - 2,9353 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Asa operada con llave
26.0 mm
Llave europea
18.5 mm
14,018 € - 14,018 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Asa operada con llave
26.0 mm
Llave europea
18.5 mm
  • de 2
Pestillo de cuarto de vuelta Con llave diferente 20.2 mm 22.2 mm PA

20078829


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Mate
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Longitud del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.8 - 2.3 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave europea 20.2 mm 22.2 mm PA

20078928

Rango de precios
3,2362 € - 2,9126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Mate
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Longitud del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.8 - 2.3 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Con llave diferente 20.2 mm 22.2 mm PA

20078799


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Mate
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Longitud del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.8 - 2.3 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave europea 20.2 mm 22.2 mm PA

20078898

Rango de precios
3,2362 € - 2,9126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Mate
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Longitud del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.2 - 1.8 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave europea 20.2 mm 22.2 mm PA

20078904

Rango de precios
3,2362 € - 2,9126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Mate
  • Tipo del asa
    Asa con llave
  • Longitud del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.8 - 2.3 mm
Pestillo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm Negro

20123871

Rango de precios
1,7256 € - 1,553 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    26.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.0 mm
Pestillo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm 24.5 mm Negro

20123888

Rango de precios
1,6173 € - 1,4556 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    26.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.0 mm
Pestillo de llave Llave europea 24.5 mm Negro

20123840

Rango de precios
14,018 € - 14,018 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    26.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.0 mm
Pestillo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm Negro

20123895

Rango de precios
7,5875 € - 7,5875 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    26.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.0 mm
Pestillo de llave Llave europea 22.5 mm Negro

20123857

Rango de precios
14,018 € - 14,018 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Rango de agarre
    22.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    26.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.0 mm
Pestillo de llave 18.5 mm Llave europea Negro

20123833

Rango de precios
2,9353 € - 2,6418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    26.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.0 mm
Pestillo de llave Llave europea 18.5 mm Negro

20123864

Rango de precios
14,018 € - 14,018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa operada con llave
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    26.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.0 mm