20120887
065110538E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 52,6124 € |
| 50 + | 23,3707 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo del asa | Pomo de mariposa, asa operada con llave |
|---|---|
| Tipo de llave | Llave europea (5333) |
| Rango de agarre | 14.5 mm |
| Rango de agarre | 0.571 in |
| Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
| Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
| Color | Cromado |
| Finalizar | Cromado |
| Código de material | 8301409000 |
| Longitud del orificio de montaje | 0.795 in |
| Longitud del orificio de montaje | 20.2 mm |
| Altura del pomo | 0.787 in |
| Altura del pomo | 20.0 mm |
| Anchura del orificio de montaje | 22.2 mm |
| Anchura del orificio de montaje | 0.874 in |
| Material completo | Aleación de zinc fundido |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar