Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc, PA y aleación de zinc fundido
  • Color: cromo natural y negro


Código De La Serie: SR5522

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Longitud de la leva Finalizar Material del cuerpo Compra
6,901 € - 15,2646 € 4 En stock
13.5 mm
40.0 mm
35,8955 € - 52,8926 € 88 En stock
18.5 mm
18,0618 € - 28,0961 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
17,451 € - 27,146 € 48 En stock
28.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
17,451 € - 27,146 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
6,901 € - 15,2646 € 912 En stock
18.0 mm
40.0 mm
6,901 € - 15,2646 € 637 En stock
13.5 mm
40.0 mm
4,3174 € - 6,0443 € 7 En stock
28.5 mm
45.0 mm
Cromado
6,5611 € - 9,1855 € 21 En stock
18.5 mm
40.0 mm
Sin acabado
Poliamida
2,0229 € - 5,906 € 4547 En stock
26.5 mm
45.0 mm
Cromado
6,5611 € - 9,1855 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.5 mm
40.0 mm
Sin acabado
Poliamida
2,062 € - 2,8868 € 145 En stock
18.5 mm
45.0 mm
Cromado
14,4509 € - 32,5068 € 40 En stock
14.5 mm
45.0 mm
1,7559 € - 2,7314 € 4 En stock
26.5 mm
40.0 mm
Cromado
Aleación de zinc fundido
14,4509 € - 32,5068 € 194 En stock
8.5 mm
45.0 mm
6,5611 € - 9,1855 € 125 En stock
18.5 mm
40.0 mm
Sin acabado
Poliamida
  • de 4
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 13.5 mm PA

10281239

Rango de precios
15,2646 € - 6,901 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    13.5 mm
  • Material de la leva
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de llave
    Llave para pestillo
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Acero inoxidable

10095300

Rango de precios
52,8926 € - 35,8955 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 26.5 mm Acero inoxidable 316

10095355

Rango de precios
28,0961 € - 18,0618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero inoxidable 316

10095379

Rango de precios
27,146 € - 17,451 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 26.5 mm Acero inoxidable

10095348

Rango de precios
55,4116 € - 35,6218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero inoxidable

10095362

Rango de precios
27,146 € - 17,451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 24.5 mm Acero inoxidable 316

10095331

Rango de precios
55,4116 € - 35,6218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 24.5 mm Acero inoxidable

10095324

Rango de precios
58,3896 € - 37,5362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Acero inoxidable 316

10095317

Rango de precios
58,3896 € - 37,5362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.0 mm PA

10281246

Rango de precios
15,2646 € - 6,901 €

Niveles de existencias
912 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    18.0 mm
  • Material de la leva
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de llave
    Llave para pestillo
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 13.5 mm PA

10281253

Rango de precios
15,2646 € - 6,901 €

Niveles de existencias
637 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    13.5 mm
  • Material de la leva
    PA
  • Color
    Negro
  • Tipo de llave
    Llave acodada para pestillo
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero

20064006

Rango de precios
6,0443 € - 4,3174 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Poliamida

20051198

Rango de precios
9,1855 € - 6,5611 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 26.5 mm Acero

20063993

Rango de precios
5,906 € - 2,0229 €

Niveles de existencias
4547 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 22.5 mm Poliamida

20051211

Rango de precios
9,1855 € - 6,5611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    22.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Acero

20063979

Rango de precios
2,8868 € - 2,062 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 14.5 mm Nylon

20051631

Rango de precios
32,5068 € - 14,4509 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 26.5 mm Acero

20056995

Rango de precios
2,7314 € - 1,7559 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 8.5 mm Nylon

20051679

Rango de precios
32,5068 € - 14,4509 €

Niveles de existencias
194 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Poliamida

20051204

Rango de precios
9,1855 € - 6,5611 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm