Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Código De La Serie: SR5522
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Longitud de la leva | Finalizar | Material del cuerpo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,4433 € - 16,0206 € | 39 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Aleación de zinc fundido
|
||
3,2912 € - 5,1196 € | 38 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Aleación de zinc fundido
|
||
11,4433 € - 16,0206 € | 7 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Aleación de zinc fundido
|
||
11,4433 € - 16,0206 € | 3 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Aleación de zinc fundido
|
||
11,7317 € - 16,4244 € | 111 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Aleación de zinc fundido
|
||
11,7317 € - 16,4244 € | 77 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Aleación de zinc fundido
|
||
2,8057 € - 3,928 € | 200 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
15,0174 € - 33,7531 € | 47 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
11,7317 € - 16,4244 € | 18 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Aleación de zinc fundido
|
||
4,2947 € - 4,7719 € | 5 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
15,0174 € - 33,7531 € | 33 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
2,062 € - 2,8868 € | 145 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
15,0174 € - 33,7531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
3,285 € - 3,65 € | 34 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
3,285 € - 3,65 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
4,5982 € - 6,4375 € | 50 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
15,0174 € - 33,7531 € | 1 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
15,0174 € - 33,7531 € | 40 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
3,2529 € - 4,5541 € | 309 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
4,3174 € - 6,0443 € | 7 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar