Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc, PA y aleación de zinc fundido
  • Color: cromo natural y negro


Código De La Serie: SR5522

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Longitud de la leva Finalizar Material del cuerpo Compra
4,2947 € - 4,7719 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
45.0 mm
3,6932 € - 4,1036 € 50 En stock
14.0 mm
45.0 mm
2,2321 € - 3,4722 € 20 En stock
14.5 mm
Cromado
12,1334 € - 16,9868 € 50 En stock
8.5 mm
Cromado
2,8057 € - 3,928 € 200 En stock
8.5 mm
45.0 mm
Cromado
2,72 € - 3,0222 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
45.0 mm
12,1334 € - 16,9868 € 43 En stock
28.5 mm
Cromado
11,7317 € - 16,4244 € 9 En stock
26.5 mm
45.0 mm
Pulvicubierto
Aleación de zinc fundido
11,7317 € - 16,4244 € 111 En stock
28.5 mm
45.0 mm
Cromado
Aleación de zinc fundido
11,7317 € - 16,4244 € 77 En stock
8.5 mm
45.0 mm
Cromado
Aleación de zinc fundido
11,7317 € - 16,4244 € 231 En stock
28.5 mm
45.0 mm
Pulvicubierto
Aleación de zinc fundido
15,0174 € - 33,7531 € 40 En stock
14.5 mm
45.0 mm
3,2529 € - 4,5541 € 309 En stock
24.5 mm
45.0 mm
Cromado
15,0174 € - 33,7531 € 47 En stock
24.5 mm
45.0 mm
  • de 4
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 24.0 mm Aleación de zinc fundido

20120900

Rango de precios
4,7719 € - 4,2947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    24.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 14.0 mm Aleación de zinc fundido

20120917

Rango de precios
4,1036 € - 3,6932 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    14.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 14.5 mm Aleación de zinc fundido

20123987

Rango de precios
3,4722 € - 2,2321 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 8.5 mm Aleación de zinc fundido

20124014

Rango de precios
16,9868 € - 12,1334 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 8.5 mm Acero

20123321

Rango de precios
3,928 € - 2,8057 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.0 mm Aleación de zinc fundido

20120849

Rango de precios
3,0222 € - 2,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    28.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero

20123994

Rango de precios
16,9868 € - 12,1334 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 26.5 mm Acero

20120238

Rango de precios
16,4244 € - 11,7317 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero

20120214

Rango de precios
16,4244 € - 11,7317 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 8.5 mm Acero

20120221

Rango de precios
16,4244 € - 11,7317 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero

20120252

Rango de precios
16,4244 € - 11,7317 €

Niveles de existencias
231 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 14.5 mm Aleación de zinc fundido

20059408

Rango de precios
33,7531 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 24.5 mm Acero

20063986

Rango de precios
4,5541 € - 3,2529 €

Niveles de existencias
309 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 24.5 mm Aleación de zinc fundido

20059446

Rango de precios
33,7531 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm