Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Longitud de la leva | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1644 € - 1,8112 € | 128 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 6,8907 € - 9,647 € | 105 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 1,1644 € - 1,8112 € | 3 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 10,4648 € - 14,6507 € | 198 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Llave europea
|
||
| 2,628 € - 4,088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave europea
|
||
| 4,4673 € - 6,9492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Llave europea
|
||
| 10,4648 € - 14,6507 € | 167 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave europea
|
||
| 10,4648 € - 14,6507 € | 287 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Llave europea
|
||
| 10,4648 € - 14,6507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Llave europea
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar