Menu Search

Pestillos de deslizamiento con muelle

En stock

Nuestra gama de pestillos con muelle es adecuada para aplicaciones en madera y metal. La gama se presenta con o sin placa de golpeo y con o sin tope al abrir. Son fáciles de instalar con un montaje de un solo orificio en el marco y la puerta.

Código De La Serie: SR5471

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general del cuerpo Anchura del cuerpo general Finalizar Diámetro del perno Compra
7,1508 € - 15,8037 € 172 En stock
36.0 mm
Zincado
8.0 mm
19,6435 € - 43,4337 € 150 En stock
73.0 mm
Zincado
16.0 mm
12,5139 € - 27,6617 € 50 En stock
56.0 mm
Zincado
12.0 mm
20,9341 € - 46,2686 € 149 En stock
73.0 mm
Zincado
16.0 mm
10281291 13,7304 € - 30,3591 € 307 En stock
60.0 mm
Zincado
9.5 mm
7,4176 € - 11,5386 € 72 En stock
154.0 mm
42.0 mm
Zincado
12.0 mm
7,2248 € - 15,9729 € 479 En stock
36.0 mm
Zincado
8.0 mm
12,662 € - 27,9685 € 149 En stock
56.0 mm
Zincado
12.0 mm
71,3176 € - 157,6666 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
Zincado
16.0 mm
5,016 € - 7,8026 € Solicite el plazo de entrega aquí
154.0 mm
42.0 mm
Zincado
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
132.0 mm
Zincado
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
73.5 mm
Bruto
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
73.5 mm
Bruto
12.0 mm
50 En stock
60.0 mm
Anodizado
12.9 mm
49 En stock
60.0 mm
Anodizado
12.9 mm
Pestillo deslizante 36.0 mm (L) Acero

10208052

Rango de precios
15,8037 € - 7,1508 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo de pestillo
    Orientación abajo
  • Diámetro del perno
    8.0 mm
  • Longitud general del cuerpo
    36.0 mm
Pestillo deslizante 73.0 mm (L) Acero

10208076

Rango de precios
43,4337 € - 19,6435 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo de pestillo
    Orientación abajo
  • Diámetro del perno
    16.0 mm
  • Longitud general del cuerpo
    73.0 mm
Pestillo deslizante 56.0 mm (L) Acero

10208069

Rango de precios
27,6617 € - 12,5139 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo de pestillo
    Orientación abajo
  • Diámetro del perno
    12.0 mm
  • Longitud general del cuerpo
    56.0 mm
Pestillo deslizante 73.0 mm (L) Acero

10208045

Rango de precios
46,2686 € - 20,9341 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo de pestillo
    Orientación arriba
  • Diámetro del perno
    16.0 mm
  • Longitud general del cuerpo
    73.0 mm
Pestillo deslizante 60.0 mm (L) Acero

10281291

Rango de precios
30,3591 € - 13,7304 €

Niveles de existencias
307 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo de pestillo
    Con muelle
  • Diámetro del perno
    9.5 mm
  • Proyección del perno
    52.0 mm
  • Longitud general del cuerpo
    60.0 mm
Pestillo deslizante 154.0 mm (L) Acero

10095676

Rango de precios
11,5386 € - 7,4176 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo
    With stud
  • Diámetro del perno
    12.0 mm
  • Proyección del perno
    29.0 mm
Pestillo deslizante 36.0 mm (L) Acero

10208021

Rango de precios
15,9729 € - 7,2248 €

Niveles de existencias
479 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo de pestillo
    Orientación arriba
  • Diámetro del perno
    8.0 mm
  • Longitud general del cuerpo
    36.0 mm
Pestillo deslizante 56.0 mm (L) Acero

10208038

Rango de precios
27,9685 € - 12,662 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo de pestillo
    Orientación arriba
  • Diámetro del perno
    12.0 mm
  • Longitud general del cuerpo
    56.0 mm
Pestillo deslizante 75.0 mm (L) Acero

10281284

Rango de precios
157,6666 € - 71,3176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo de pestillo
    Con muelle
  • Diámetro del perno
    16.0 mm
  • Proyección del perno
    45.0 mm
  • Longitud general del cuerpo
    75.0 mm
Bisagra con muelle Sin espárrago 154.0 mm 42.0 mm Acero

10095669

Rango de precios
7,8026 € - 5,016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo
    Without stud
  • Diámetro del perno
    12.0 mm
  • Proyección del perno
    29.0 mm
Pestillo deslizante 132.0 mm (L) Acero inoxidable

10352601


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo de pestillo
    Pestillos deslizantes
  • Diámetro del perno
    9.5 mm
  • Proyección del perno
    52.0 mm
Pestillo deslizante 73.5 mm (L) Acero inoxidable

10352564


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Bruto
  • Tipo de pestillo
    Con muelle
  • Diámetro del perno
    12.0 mm
  • Proyección del perno
    12.0 mm
Pestillo deslizante 73.5 mm (L) Acero inoxidable

10352571


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Bruto
  • Tipo de pestillo
    Con muelle
  • Diámetro del perno
    12.0 mm
  • Proyección del perno
    12.0 mm
Pestillo deslizante 60.0 mm (L) Aluminio

10352588


Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Anodizado
  • Tipo de pestillo
    Pestillos deslizantes
  • Diámetro del perno
    12.9 mm
  • Proyección del perno
    13.9 mm
Pestillo deslizante 60.0 mm (L) Aluminio

10352595


Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Anodizado
  • Tipo de pestillo
    Pestillos deslizantes
  • Diámetro del perno
    12.9 mm
  • Proyección del perno
    13.9 mm