Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 50.0 mm 8.5 mm Aleación de zinc

Los pestillos de leva con vuelta de asa ajustables se utilizan para paneles electrónicos, armarios y otras instalaciones similares. Su asa es extraíble, por tanto, no es obligatoria y, cuando no se usa, el cierre puede abrirse con una llave triangular de 9 mm. El material de la leva es acero y el material del pestillo es aleación de zinc fundido.
Referencia de Essentra:

20079741

Número de pieza del fabricante:

9600011113960E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 50

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la leva Acero
Material del pestillo Aleación de zinc
Estilo del asa Sin asa
Tipo Reverse Deep Cam
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Rango de agarre 8.5 - 50.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros