Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20079673
9600012123938E
Cantidad | Precio unitario |
---|
Material de la leva | Acero |
---|---|
Material del pestillo | Aleación de zinc |
Estilo del asa | Sin asa |
Tipo | Reverse Offset Cam |
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Rango de agarre | 0.571 - 2.205 in |
Rango de agarre | 14.5 - 56.0 mm |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar