Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 68.0 mm 26.5 mm Aleación de zinc

Los pestillos de leva con vuelta de asa ajustables se utilizan para paneles electrónicos, armarios y otras instalaciones similares. Su asa es extraíble, por tanto, no es obligatoria y, cuando no se usa, el cierre puede abrirse con una llave triangular de 9 mm. El material de la leva es acero y el material del pestillo es aleación de zinc fundido.
Referencia de Essentra:

20079802

Número de pieza del fabricante:

9600111113936E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 2,5893 €
5 + 2,3304 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,59 €

1 x 2,5893 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa PA
Material de la leva Acero
Material del pestillo Aleación de zinc
Estilo del asa Asa de estrella
Tipo Offset Cam
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Rango de agarre 26.5 - 68.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros