20079765
9600111113938E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 2,5893 € |
5 + | 2,3304 € |
Material del asa | PA |
---|---|
Material de la leva | Acero |
Material del pestillo | Aleación de zinc |
Estilo del asa | Asa de estrella |
Tipo | Reverse Offset Cam |
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Rango de agarre | 14.5 - 56.0 mm |
Rango de agarre | 0.571 - 2.205 in |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar