Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Código De La Serie: SR5518
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Longitud del asa | Longitud de la leva | Material | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,8436 € - 34,781 € | 26 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave diferente
|
||
| 4,4454 € - 6,915 € | 12 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,8436 € - 34,781 € | 61 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave diferente
|
||
| 25,7809 € - 36,0933 € | 1 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 20052195 | 25,7809 € - 36,0933 € | 254 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
|
| 6,9488 € - 10,8092 € | 22 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave diferente
|
||
| 24,2565 € - 33,9591 € | 56 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 6,9488 € - 10,8092 € | 37 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave diferente
|
||
| 24,8436 € - 34,781 € | 4 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave diferente
|
||
| 24,8436 € - 34,781 € | 22 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave diferente
|
||
| 8,446 € - 8,446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 4,111 € - 4,5678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 4,1592 € - 4,6213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 3,9463 € - 4,3848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 24,2565 € - 33,9591 € | 20 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 24,2565 € - 33,9591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
| 4,9328 € - 5,4809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 8,446 € - 8,446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Llave sin cilindro
|
||
| 5,7544 € - 8,9512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave diferente
|
||
| 24,2565 € - 33,9591 € | 25 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Llave europea (5333)
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar